ADL5511

新規設計に推奨

エンベロープ&TruPwr™RMS検出器、DC~6GHz

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$9.02
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 入力電圧に比例した出力のエンベロープ・トラッキングRF検出器
  • 独立したTruPwr-rms出力
  • バランおよび外部チューニング回路は不要
  • 優れた温度安定性
  • 入力パワーのダイナミック・レンジ:47dB
  • 入力周波数範囲:DC~6GHz
  • エンベロープ帯域幅:130MHz
  • エンベロープ遅延:2ns
  • 単電源動作:4.75V~5.25V
  • 電源電流:21.5mA
  • パワーダウン・モード:130μW
ADL5511
エンベロープ&TruPwr™RMS検出器、DC~6GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 1

評価用設計ファイル 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-ADL5511

ADL5511 Evaluation Board

製品詳細

ADL5511-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. For normal operation, it requires a 5 V/100 mA power supply. The 5 V power supply should be connected to the clip leads labeled VPOS and GND. The RF input signals are applied to an edge-mounted SMA type RF connector (RFIN). The envelope output signal is accessible via the SMA connector labeled VENV. The RMS output and envelope reference signals are accessible on the clip leads labeled VRMA and EREF. To access the RMS output and envelope reference output via SMA cables, SMA connectors can be soldered on to the pads labeled VRMS1 and EREF1.

EVAL-ADL5511
ADL5511 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品