ADL5501S
ADL5501S
新規設計に推奨パワー検出器、50MHz~6GHz、TruPwr™、宇宙航空向け
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$305.59
Viewing:
製品の詳細
- 真のrms応答
- 優れた温度安定性
- 入力ダイナミックレンジ:最大30dB
- 入力インピーダンス:50Ω
- 最大入力:1.25V rms、15dBm
- 単電源電圧動作:2.7V~5.5V
- 低消費電力:3.3mW@3V電源時
ADL5501Sは、パワー検出を意味するTruPwr™ICで、50MHz~6GHzの高周波受信機と送信機でのシグナル・チェーン内に使われます。このデバイスは容易に適用でき、2.7V~5.5V間の単電源のみと電源用デカプリング・コンデンサを必要とするだけで済みます。入力は、内部でAC結合されており公称入力インピーダンスは50Ωとなっています。出力は、変換ゲインを持って、直線的な応答をするDC電圧となっています。
ADL5501Sは、単純な波形と複合波形の真のパワー計測を対象としています。このデバイスは、単純な波形および複合波形両者のパワー計測に使うことが可能で、CDMA-、CDMA2000、W-CDMA-およびQOSK- / QAM-ベースのOFDM波形のような、高いクレスト・ファクター(高いピーク対rms比)を持った信号の計測には特に有効です。オンチップの復調フィルタは、ほとんどの波形に対して適切な平均値を提供します。
出力段のオンチップ100Ωシリーズ抵抗と外付けシャント・キャパシタの組み合わせは、ローパス・フィルタ応答を作って、DC出力電圧に重乗した余剰のリップルを削減します。より複雑な波形に対しては、FLTRピンに外付けのコンデンサが、追加信号のデモジュレーションとして使うことができます。
ADL5501Sは、30dB範囲にわたって優れた温度安定性を提供し、温度範囲全域、ダイナミックレンジの最上部ではほとんど0dBの測定誤差を提供します。この温度安定性に加え、ADL5501Sは、処理上の変化が小さいので、更なるキャリブレーションの複雑さを軽減させます。
ドキュメント
データシート 1
シングルイベント効果の放射線レポート 1
放射線レポート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962L1123902VHA | 10-Lead FlatPack | ||
5962R1123901VHA | 10-Lead FlatPack | ||
ADL5501AL-EMX | 10-Lead FlatPack |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962L1123902VHA | 製造中 | |
5962R1123901VHA | 製造中 | |
ADL5501AL-EMX | 製造中 | |
11 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
5962L1123902VHA | 製造中 | |
5962R1123901VHA | 製造中 | |
ADL5501AL-EMX | 製造中 | |
10 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
5962R1123901VHA | 製造中 | |
ADL5501AL-EMX | 製造中 |