ADIS16265
製造中プログラマブル・デジタル・ジャイロスコープ・センサー
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$126.51
製品の詳細
- 測定レンジ可変なヨーレート・ジャイロスコープ
設定オプション:±80°/sec、±160°/sec、±320°/sec - データ収集の開始に外部設定無しでも動作可能
- スタートアップ時間:165 ms
- スリープ・モードからの復帰時間:2.5 ms
- 工場出荷時校正済みの感度とバイアス
- 校正温度範囲:−40°C~+85°C
- SPI互換シリアル・インターフェース
- 相対角度変位出力
- 組込み温度センサー
- プログラマブルな動作と制御
- 自動/マニュアルのバイアス補正制御
- センサー帯域幅の選択:50 Hz/330 Hz
- サンプル・レート: 256 SPS/2048 SPS
- バートレット・ウィンドウのFIRフィルタ長、タップ数
- デジタルI/O:データ・レディ、アラーム・インジケータ、汎用
- 状態監視用のアラーム
- パワー・マネージメント用のスリープ・モード
- DAC出力電圧
- シングルコマンドのセルフテスト
- 単電源動作: 4.75 V~5.25 V
- 3.3V互換のデジタル・ライン
- 2000 g の衝撃耐性
- • 動作温度範囲:−40°C~+105°C
ADIS16260/ADIS16265は、業界最先端のMEMS技術とシグナル・プロセッシング技術を1つのコンパクト・パッケージに集積したプログラマブル・デジタル・ジャイロスコープです。本製品は、同クラスのほかのMEMSジャイロスコープであれば高精度な性能を得るためにユーザーにて行う必要がある全モーション補正機能を備えています。デバイスの電源が投入されると自動的にスタートアップしてシステム・プロセッサからの設定コマンド無しでもセンサー・データのサンプリングを開始します。アドレス指定可能なレジスタ構造と通常のシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を使用しているため、センサー・データや設定へのアクセスが容易です。多くのデジタル・プロセッサのプラットフォームが対応しているSPI通信の単純なファームウェア・レベル命令セットにて対応できます。
ADIS16260/ADIS16265は、システム内の最適化のために複数のプログラマブルな機能を備えています。センサー帯域幅の切替え(50 Hzまたは330 Hz)、バートレット・ウインドウのFIRフィルタ長、サンプル・レートの設定によりノイズと帯域幅の最適化をすることができます。デジタル入出力ラインは、マスタ・プロセッサが一貫したデータを効率的に取得するためのデータ・レディ信号、マスタ・プロセッサへの割込みをトリガするアラーム・インジケータ信号、システムレベルのデジタル制御/状態の設定・監視を行う汎用機能に対応しています。
ADIS16260/ADIS16265は、ADIS1625xファミリーの代替品として使用できます。JEDEC J-STD-020に準拠した鉛フリーのハンダ・リフロー・プロファイル条件を満たすLGAパッケージ(11.2 mm × 11.2 mm × 5.5 mm)を採用しています。本製品の拡張動作温度範囲は−40~+105°Cです。
アプリケーション
- プラットフォームの制御と安定化
- ナビゲーション
- 医療機器
- ロボット工学
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 2
よく聞かれる質問 2
デバイス・ドライバ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADIS16265BCCZ | 20-Lead LGA (11.15mm x 11mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 1, 2020 - 20_0176 Addition of Analog Devices, Inc. General Trias (ADGT) as Qualified Test Site for iSensor inertial measurement unit (IMU) products |
||
ADIS16265BCCZ | ||
5 22, 2017 - 17_0061 iSensor Land Grid Array (LGA) Laminate Change to Halogen Free |
||
ADIS16265BCCZ | ||
8 15, 2016 - 16_0158 Change of Shipment Tray Dimension for ADiS1626X |
||
ADIS16265BCCZ | ||
2 10, 2016 - 16_0019 Addition of IMI Philippines as Qualified Test Site for iSensor Land Grid Array (LGA) Products |
||
ADIS16265BCCZ | ||
5 11, 2012 - 10_0181 ADiS (Integrated Sensor) Land Grid Array (LGA) Assembly Site Transfer |
||
ADIS16265BCCZ |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?