ADIS16060

新規設計には非推奨

ヨーレート・ジャイロ・スコープ、広帯域幅、SPIインターフェース内蔵

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 全機能内蔵の角速度デジタル・ジャイロ・スコープ
    14ビット分解能
  • 選択可能な計測範囲
    初期計測範囲:±80°/sec(typ)
    外部抵抗による範囲の増加が可能
  • Z軸(ヨーレート)応答
  • SPIデジタル出力インターフェース
  • 広い周波数にわたる高い振動の除去
  • 5Vの単電源動作
  • 8.2 mm×8.2 mm×5.2mm パッケージで供給
  • 2000 gのパワーのショック耐性
  • 帯域幅: 1 kHz
    外部コンデンサを使って選択可能
  • 外部制御の自己テスト
  • 内部温度センサ出力
  • デュアルの補助用14ビットADCを内蔵
  • 高精度アプリケーション向けの絶対レート出力
  • RoHs準拠製品
  • -40℃~+105℃動作

ADIS16060
ヨーレート・ジャイロ・スコープ、広帯域幅、SPIインターフェース内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


評価用キット

ADIS16060/PCB
ADIS16060 Daughter Board

最新のディスカッション

最近表示した製品