iSensor® 評価用ツール

センサーの評価を簡易にし、大きな革新を実現

概要

iSensorOverview各種スマート・センサーで構成されるiSensor®ファミリーはワンランク上の統合化と性能をシステム設計者に提供し、広範な産業用システム向けに大きな価値を実現します。評価ツールの目的は、iSensor®がもたらす能力と性能を迅速に評価することです。

この目的のために、アナログ・デバイセズはこの製品用に2種類の評価用ツールを用意しています。
  1. 一般的なコネクタを使用して接続できる小型評価用ボード
  2. 完全なPCベースの評価用システム

詳細については、 iSensor Evaluation Tool Presentation (pdf:英語)をダウンロードしてください。

評価用ボード

iSensor®ファミリーの各製品には専用の評価用ボードがあり、標準形状のコネクタを使用してすぐに利用することができます。これらデジタル出力iSensor®製品のフットプリントはいずれも1.2"×1.3"で、2列12ピンの2mmコネクタを使用し、標準リボン・ケーブル・アセンブリで簡単に接続できます。このボードの主な目的は、既存のデジタル・システム・プラットフォームにセンサーを組み込んで最初のコード開発と評価を行うための便利な方法を提供することです。

                                                                       iSensorBoards                                製品ページと評価用ボードのデータシートへは、以下の表のリンクからアクセスできます。

機能 製品ページ 評価ボードのデータシート
Accelerometer, Dual Axis, ± 1.7g, SPI Interface ADIS16003 ADIS16003/PCB
Accelerometer, Dual Axis, ± 5g, SPI Interface ADIS16006 ADIS16006/PCB
ヨーレート・ジャイロ・スコープ、広帯域幅、SPIインターフェース内蔵 ADIS16060 ADIS16060/PCB
Gyroscope, ±80°/sec, SPI Interface ADIS16080 ADIS16080/PCB
傾斜計/加速度計、2軸、プログラマブル ADIS16201 ADIS16201/PCB
傾斜計、プログママブル、0°~360°傾斜計、±180°出力、SPIインターフェース ADIS16203 ADIS16203/PCB
High Accuracy, Dual-Axis Digital Inclinometer & Accelerometer ADIS16209 ADIS16209/PCB
iSensor PC-USB Evaluation System  ADISUSBZ
ADISUSBZ
iSensor PC Evaluation System
ADISEVAL ADISEVAL

評価用システム

350USB_GSF014

ADISUSB PC評価用システム

ADISUSBはPCベースのデモ/評価システムで、SPI出力iSensor®製品の大部分に対応しています。この製品は、ADIS16xxx/PCBZ(ADIS163xx/PCBZを除く)評価用ボードおよびADIS163xxAMLZ製品とともに使用します。6個のタップ穴(2mm)と2個のコネクタによって、物理的な取り付けや電気的な接続が簡単にできます。このキットには、USBインターフェース・ボード、12ピン・リボン・ケーブル・インターフェース、iSensor® CDが付属しています。iSensor® CDには、iSensor評価用ソフトウェアと各iSensor®製品に関するすべての文書類が収録されています。ADISUSBZにはiSensor®製品は含まれていません。製品自体は別途ご購入ください。

最新の評価用ソフトウェアは こちらからダウンロード いただけます。

ADISUSBZのデータシートをダウンロード (pdf, 1.09 MB:英語).


iSensorsADISEVAL

ADISEVAL PC評価用システム

ADISEVALはPCベースの評価用システムで、すべてのSPI出力iSensor®製品に対応しています。このシステムは各製品の評価用ボードと使用するもので、パラレル・インターフェース・ボード、パラレル・インターフェース・ケーブル、評価ボード(ADIS16XXX/PCBZ)取付け用の12ピン・リボン・ケーブル×2、およびiSensor® CD.が付属しています。iSensor® CDには、iSensor評価用ソリューションと各iSensor製品に関するすべての文書類が収録されています。

ADISEVALのデータシートをダウンロード (pdf, 803 kB:英語).

 

 

評価用ソフトウェアのダウンロード

各SPI出力製品には、ADISEVALシステムで製品を評価するためのソフトウェアが付属しています。このソフトウェアは、ADISEVALシステムに付属するiSensor CDに収録されています。このページからソフトウェアをダウンロードすることもできます。

ソフトウェアの内容は一時的にどこかに置いて解凍してください。インストール方法は、 ADISEVAL のデータシート、または ADISEVAL/USBZ のデータシートに記載されています。

Product Software 
ADIS16003
003ES.zip (zip, 1.68 MB)
 ADIS16006
 003ES.zip (zip, 1.68 MB)
 ADIS16060
 003ES.zip (zip, 1.68 MB)
 ADIS16080
 003ES.zip (zip, 1.68 MB)
 ADIS16100
 003ES.zip (zip, 1.68 MB)
 ADIS16201
 201ES.zip (zip, 2.40 MB)
 ADIS16203
 203ES.zip (zip, 1.92 MB)
 ADIS16204
 204ES.zip (zip, 1.68 MB)
 ADIS16209
 209ES.zip (zip, 2.39 MB)
 ADIS16220
 220ES.zip (zip, 1.78 MB)
 ADIS16240
 240ES.zip (zip, 1.60 MB)
 ADIS16250
 250ES.zip (zip, 2.40 MB)
Product Software 
 ADIS16251
 250ES.zip (zip, 2.40 MB)
 ADIS16255
 250ES.zip (zip, 2.40 MB)
 ADIS16260
 265ES.zip (zip, 1.67 MB)
 ADIS16265
 265ES.zip (zip, 1.67 MB)
 ADIS16350
 350ES.zip (zip, 1.68 MB)
 ADIS16354
 350ES.zip (zip, 1.68 MB)
 ADIS16355
350ES.zip (zip, 1.68 MB)
 ADIS16360
 350ES.zip (zip, 1.68 MB)
 ADIS16362
 350ES.zip (zip, 1.68 MB)
 ADIS16364
 350ES.zip (zip, 1.68 MB)
 ADIS16365
 350ES.zip (zip, 1.68 MB)
ADIS16405  405ES.zip (zip, 1.68 MB)