ADIN3310

新規設計に推奨

産業用イーサネット・タイム・センシティブ・ネットワーキング・スイッチ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • イーサネットMACインターフェース:ポートあたり10Mb、100Mbまたは1Gb
    • 6ポート:4 × RMII/RGMII/SGMIIおよび2 × RMII/RGMII
    • 3ポート:2 × RMII/RGMII/SGMII および1 × RMII/RGMII
    • SGMII、1000BASE-SX/1000BASE-LX/1000BASE-KX、100BASE-FX
  • 低遅延レイヤ2イーサネット・スイッチ
    • ポート間の確定的遅延
    • カット・スルーまたはストア・アンド・フォワード動作
    • IEEE/IEC 60802に準拠したトラフィック・タイプとブリッジ遅延
    • IEEE 802.1Q-2018準拠の標準ブリッジ(調整済み)
      • 各ポートは非ブロッキングで独立
    • 各送信ポートに32kBのフレーム・バッファ
    • 4096個のVLAN
  • 時刻同期
    • IEEE 802.1AS-2020
    • IEEE 1588-2019デフォルト・プロファイル
    • IEEE C37.238-2017エネルギー・プロファイル
    • 8nsのタイムスタンプ分解能
    • フレームの受信時または送信時にタイムスタンプを適用
  • IEEE 802.1Qタイム・センシティブ・ネットワーキング・ブリッジング
    • Qbv:スケジュールされたトラフィックの強化
    • Qci:ストリームごとのフィルタリングとポリシング
    • Qbu:フレーム・プリエンプション
    • Qch:周期的なキューイングと転送
    • Qav:転送とキューイングの改善
    • Qcc:ストリーム予約プロトコルの改善
    • ストリーム数
      • 16000 TSNレイヤ2ストリーム
      • 256の拡張ルックアップ・ストリーム(IPV4、IPV6、PCPなど)
  • PROFINET SendListコントロール
  • 高可用性と冗長性
    • IEEE 802.1CB:フレームの複製と除去により信頼性を向上
    • IEC62439-3:2016-03:HSR/PRP準拠のプロトコルでシームレスなフェイルオーバーを実現
    • IEC62439-3-2021-12:メディア冗長プロトコル
  • PROFINET IRT、EtherNet/IPビーコン・ベースDLR、POWERLINK(100Mbps)に対応する、2ポート上のカスタム・レイヤ2
  • ホストの負荷を軽減し、TSNとスイッチ機能を管理するパケット・アシスト・エンジン
  • TSNおよび産業用イーサネット・プロトコルのポータブルCドライバ
  • NETCONFのサポート(ドライバからSysrepoへの変換レイヤ)
  • ハードウェアの信頼の基点に基づくセキュリティ機能
    • セキュア・ブート、アンチロールバックを使用した安全な更新
    • ハードウェアベースの暗号化
    • セキュア・ホスト・ペアリング・プロトコル
    • 暗号による真正性チェック
  • 外部ホスト・プロセッサへのインターフェース
    • RMII、RGMII、SGMII、SPI、デュアルSPI、またはクアッドSPI
  • 電源
    • 3つの外部電源:1.1V、3.3V、VDDIO_x(1.8V、2.5V、または3.3V)
    • チップの総電力:1Gbps、VDDIO_B = 1.8Vの使用率100%時にポートあたり60mW
  • パッケージと温度範囲
    • 256ボールCSP_BGA、14mm × 14mm、0.8mmピッチ
    • 196ボールCSP_BGA、12mm × 12mm、0.8mmピッチ
    • −40ºC~+85ºCおよび−40ºC~+105ºCの全動作温度について仕様規定
ADIN3310
産業用イーサネット・タイム・センシティブ・ネットワーキング・スイッチ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

ADIN6310 TSN Driver Library Rev. 5.0.0 新規


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
高入力電圧降圧レギュレータ 1
LT8619
LT8619-5
静止電流 6 μA の 60 V、1.2 A 同期整流モノリシック降圧レギュレータ
産業用イーサネット組み込みスイッチ 1
ADIN6310 新規設計に推奨 産業用イーサネット・タイム・センシティブ・ネットワーキング・スイッチ
産業用イーサネット物理層デバイス 3
ADIN1100 新規設計に推奨 堅牢な産業用、低消費電力10BASE-T1LイーサネットPHY
ADIN1200 新規設計に推奨 堅牢な産業用、低消費電力10Mbpsおよび100MbpsイーサネットPHY
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-ADIN3310

ADIN3310(産業用イーサネットTSNスイッチ・ハードウェア)のユーザ・ガイド

機能と利点

  • Raspberry Pi Hatフットプリントの3ポートTSNイーサネット・スイッチ
    • 全ポートRGMII 10Mbps/100Mbps/1000Mbps ADIN1300 PHY
    • 磁気回路が内蔵されたRJ45
    • SGMII銅線/ファイバ・コネクティビティ用の2つのSFPケージ
  • ホスト・インターフェース・ハードウェアのストラッピング用スイッチ、選択可能
    • S/D/Q SPIインターフェースまたは
    • RJ45コネクタ経由のイーサネットポート
  • 表面実装設定抵抗によるPHYストラッピング
    • デフォルト状態では、すべての速度で自動ネゴシエーションが有効
    • スイッチ・ファームウェアはMDIO経由でPHY動作を管理
  • 外部の5V~30V単電源で動作
  • GPIOピン上のLEDインジケータ
  • IEEE 802.1AS 2020時刻同期
  • タイム・センシティブ・ネットワーキング(TSN)対応
    • スケジュールされたトラフィック(IEEE 802.1Qbv)
    • フレーム・プリエンプション(IEEE 802.1Qbu)
    • ストリームごとのフィルタリングとポリシング(IEEE 802.1Qci)
    • フレームの複製と除去により信頼性を向上(IEEE 802.1CB)
  • 冗長機能
    • 高可用性シームレス冗長性(HSR)
    • 並列冗長プロトコル(PRP)
    • メディア冗長プロトコル(MRP)
    • MSTPスパニング・ツリー・プロトコル
  • TSN評価パッケージまたはLinuxユーザ空間ドライバを使用したNETCONF/YANG構成
  • VLANテーブル制御(再マッピング、再優先順位付け)
  • IGMPスヌーピング
  • GPIO/タイマー制御

製品詳細

このユーザ・ガイドでは、1つ以上のEVALADIN3310EBZ評価用キットを接続し、付属のソフトウェアを使用してスイッチとTSN機能を設定することで、TSNネットワークの要件を満たす方法について説明します。

ユーザ・ガイドの図1に、この評価用ボードの概要を示します。評価用ハードウェアには、ADIN3310スイッチ、標準イーサネット・コネクティビティ用の3つのADIN1300イーサネットPHY、およびオプションとしてSGMII/ファイバ動作モードをサポートするための2つのポート用のSFPケージが含まれています。このハードウェアには5V USBケーブルから電源を供給でき、使いやすいRaspberry Pi HATフォーム・ファクタで設計されているため、評価目的でRPIに簡単に接続できます。

このスイッチはマネージド・スイッチであり、設定用にはホストを接続する必要があります。Windows PC上で実行されるTSNスイッチ評価用アプリケーションでスイッチを設定して、簡単に評価を行えます。イーサネットまたはSPIインターフェースを介して独自のホストに接続することもできます。

ADIN3310の詳細な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADIN3310のデータシートに記載されています。EVAL-ADIN3310EBZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイド、評価用ボード・ユーザ・ガイド(UG-2280)、およびソフトウェア・ドライバ・ユーザ・ガイド(UG-2287)に加えて、ADIN3310のデータシートを参照してください。

EVAL-ADIN3310
ADIN3310(産業用イーサネットTSNスイッチ・ハードウェア)のユーザ・ガイド

最新のディスカッション

最近表示した製品