ADF7241
新規設計には非推奨IEEE 802.15.4準拠、低消費電力、ゼロIFの2.4GHzトランシーバーIC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.04
製品の詳細
- 周波数範囲(グローバルISMバンド)
2400MHz~2483.5MHz - IEEE 802.15.4-2006に適合(250kbps)
- 低消費電力
受信モード時19mA(代表値)
送信モード(PO = 3dBm)時21.5mA(代表値)
32kHz水晶発振器ウェークアップ・モード時1.7µA - 高感度
−95dBm(250kbps) - プログラマブルな出力電力
−20dBm~+4.8dBm、2dBステップ - 電圧レギュレータ内蔵
入力電圧範囲:1.8V~3.6V - 優れたレシーバー選択性とブロッキング復元性
ゼロIFアーキテクチャ
EN300 440 Class 2、EN300 328、FCC CFR47 Part 15、ARIB STD-T66に準拠 - デジタルRSSI測定
- 高速自動VCOキャリブレーション
- RFシンセサイザ帯域幅の自動最適化
- オンチップ低省電力プロセッサが以下を実行:
無線制御
パケット管理 - パケット管理をサポート
プリアンブル・アドレス/SFD/FCSの挿入や検出
IEEE 802.15.4-2006によるフレーム・フィルタリング
IEEE 802.15.4-2006による非スロット化CSMA/CAモード - 柔軟な256バイト送受信データ・バッファ
- SPORTモード
- 柔軟な複数RFポート・インターフェース
外部PA/LNA対応ハードウェア
スイッチ化アンテナ・ダイバーシティ対応 - ウェークアップ・タイマー
- 極めて少数の外付け部品
PLLループ・フィルタ、送受信スイッチ、バッテリ・モニタ、温度センサー、32kHz RCおよび水晶発振器を内蔵 - ブロック読出し/書込みアクセスによる柔軟なSPI制御インターフェース
- スモール・フォーム・ファクタの5mm × 5mm 32ピンLFCSPパッケージ
ADF7241は、高集積度、低消費の高性能トランシーバで、グローバルな2.4GHz ISMバンドで動作します。この製品は、柔軟性、堅牢性、使い易さ及び低消費電流に重点を置いて設計されています。このICは、パッケット及びデータ・ストリーム・モードの両方において、IEEE802.15.4-2006の2.4GHz PHY規格をサポートします。最小限の外付け部品数で、FCC CFR47 パート15、ETSI EN 300 440(クラス2機器)、ETSI EN 300 328 (FHSS, DR > 250 kbps)、及びARIB STD T-66 規格を達成します。
ADF7241はIEEE 802.15.4-2006 2.4 GHz PHY要求に準拠しており、250kbpsの固定データ・レートとDSSS-OQPSK変調を採用しています。ADF7241の送信経路は、低ノイズのフラクショナル-N RF周波数シンセサイザを用いた、ダイレクト・クローズド・ループVCO変調方式をベースとしています。自動校正されるVCOは、スプリアス放出を軽減しPA周波数引き込みを避けるため、基本周波数の2倍で動作します。RF周波数シンセサイザの帯域幅は、最良の位相ノイズ、変調品質、シセサイザ設定時間などの性能が達成され、自動的に、送信及び受信動作に関して最適化されます。送信出力のパワーは-20dBm~+4dBm間でプログラマブルとなっており、トランジエントのスプリアス仕様にミートする自動PAランプ動作を伴います。IC内にバイアス回路と制御回路を内蔵しており、外部PAとのインターフェースを大幅に簡素化します。
詳細については、データシートを参照してください。
アプリケーション
- 無線センサー・ネットワーク
- 自動検針(AMR)/スマート・メータ
- 工業用無線制御
- 健康機器
- 無線オーディオ/ビデオ
- 民生用電子機器
- ジグビー
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 6
製品ハイライト 1
サードパーティ・パートナー・プログラム 1
評価用設計ファイル 2
ソリューション・カタログ 1
サードパーティ・パートナー・プログラム 1
デバイス・ドライバ 1
製品ハイライト 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADF7241BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADF7241BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
ADF7241BCPZ | 製造中 | |
ADF7241BCPZ-RL7 | 製造中 | |
9 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
ADF7241BCPZ | 製造中 | |
ADF7241BCPZ-RL7 | 製造中 | |
6 14, 2011 - 11_0109 Addition of STATSChipPAC, Malaysia as an Alternate Test Site for Select LFCSP products |
||
ADF7241BCPZ | 製造中 | |
ADF7241BCPZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
ADIsimSRD デザインスタジオ
アナログ・デバイセズのADIsimSRD Design Studioはきわめて強力なツールであり、ADF7xxxファミリーである トランシーバとトランスミッタ製品を使用して、標準的なワイヤレス・システムの多くのパラメータをリアルタイムにシミュレートして最適化します。
ツールを開く