ADF7021-V
新規設計には非推奨トランシーバIC、ナローバンド向け、高性能
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.84
製品の詳細
|
|
ADF7021-Vは、ADF7021-Nをベースにした高性能、低電力、狭帯域RFトランシーバです。ADF7021-Vトランシーバのアーキテクチャは、ADF7021-Nとほぼ同じで、異なる点は、より改善された位相ノイズ性能を必要とするアプリケーション向けに内蔵のRFシンセサイザで使われる、外部VCOを使う点です。
ADF7021-Vは、ライセンス・フリーのISMバンドと80MHz~960MHzのライセンスを必要とするバンドの両方で動作するように設計されています。
最小のRFフィードスルーとスプリアス放出のために、外部VCOは希望のRF周波数の2倍または4倍で動作し、ADF7021-Vは1920MHzの最大VCO周波数動作をサポートます。4倍でのVCO動作は、オンチップの1/2デバイダに加えてRFシンセサイザ・ループの外側の1/2デバイダをセットすることでプログラム可能で、さらに改善された位相ノイズ性能を提供します。
ADF7021-Vレシーバとしては、9kHz、13.5kHz、18.5kHzのIFフィルタ帯域幅がサポートされていますので、ADF7021-Vはワールドワードのナローバンドのテレメトリ・アプリケーションにとって理想的となっています。
このデバイスは、狭帯域アプリケーションでスペクトル効率を向上させるガウスとraised cosineの送信データ・フィルタ・オプションの両方を持っています。この製品は、以下にターゲットされる回路アプリケーションに最適です。
完全なトランシーバは、わずか少数の外付けディスクリート部品を使うだけで構成できるため、ADF7021-Vは、省スペースで高性能なアプリケーションに非常に適した製品といえます。
更なる詳細については、データシートを参照してください。
アプリケーション
- ナローバンド、ショート・レンジ・デバイス(SRD)標準
ETSI EN 300 220
FCCパート90(エミッション・マスクD要求に適合)
FCC パート95
ARIB STD-T67 - 無線メータ読み取り(電力計、ガスメータ、など)
- ナローバンド無線テレメトリ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 8
技術記事 6
製品ハイライト 1
サードパーティ・パートナー・プログラム 1
評価用設計ファイル 1
サードパーティ・パートナー・プログラム 1
製品ハイライト 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADF7021-VBCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
ADF7021-VBCPZ-RL | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADF7021-VBCPZ | 製造中 | |
ADF7021-VBCPZ-RL | ||
6 14, 2011 - 11_0109 Addition of STATSChipPAC, Malaysia as an Alternate Test Site for Select LFCSP products |
||
ADF7021-VBCPZ | 製造中 | |
ADF7021-VBCPZ-RL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
ADIsimSRD デザインスタジオ
アナログ・デバイセズのADIsimSRD Design Studioはきわめて強力なツールであり、ADF7xxxファミリーである トランシーバとトランスミッタ製品を使用して、標準的なワイヤレス・システムの多くのパラメータをリアルタイムにシミュレートして最適化します。
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
ADF7021-Vに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める