adf7012
新規設計には非推奨トランスミッタ、マルチチャンネル、ISM バンド、FSK/GFSK/OOK/GOOK/ASK
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- シングルチップ、低消費電力 UHF トランスミッタ
- 動作周波数範囲: 75 MHz ~ 1 GHz
- フラクショナル N PLL を使用したマルチチャンネル動作
- 動作電圧: 2.3 V ~ 3.6 V
- レギュレータを内蔵
- プログラマブルな出力電力
−16 dBm ~ +14 dBm、0.4 dB ステップ
- データ・レート: DC ~ 179.2 kbps
- 低消費電流
868 MHz、10 dBm、21 mA
433 MHz、10 dBm、17 mA
315 MHz、0 dBm、10 mA - プログラマブルな低バッテリ電圧インジケータ
- 24 ピン TSSOP パッケージ
ADF7012 は、低消費電力の FSK/GFSK/OOK/GOOK/ASK 方式に対応した UHF 帯のトランスミッタで、ショート・レンジ・デバイス(SRD)向けに設計されています。出力電力、出力チャンネル、周波数偏移、および変調方式は、4 個の 32 ビット・レジスタを用いてプログラムできます。
外付けのインダクタを使用したフラクショナル N PLL と VCO により、75 MHz ~ 1 GHz の帯域の任意の周波数を選択できます。フラクショナル N PLL はロック時間が短いので、ADF7012 は高速な周波数ホッピング・システムに適しています。正確な周波数偏移が可能で、PLL の位相ノイズ性能が優れているため、狭帯域で容易に動作が行えます。
変調方式は、バイナリ周波数シフト・キーイング(FSK)、ガウス周波数シフト・キーイング(GFSK)、バイナリ・オンオフ・キーイング(OOK)、ガウス・オンオフ・キーイング(GOOK)、および振幅シフト・キーイング(ASK)の 5 つから選択できます。補償レジスタにおいて、出力が 1 ppm 未満のステップで調整可能なので、水晶リファレンスの周波数誤差を間接的に補償できます。
シンプルな 3 線式インターフェースでレジスタを制御します。パワーダウン時、このデバイスの静止電流は 0.1 μA 未満(代表値)になります。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 6
製品ハイライト 2
サードパーティ・パートナー・プログラム 1
評価用設計ファイル 1
サードパーティ・パートナー・プログラム 1
製品ハイライト 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADF7012BRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
ADF7012BRUZ-RL | 24-Lead TSSOP | ||
ADF7012BRUZ-RL7 | 24-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 23, 2014 - 13_0241 Qualification of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L and 24L TSSOP Packages |
||
ADF7012BRUZ | 製造中 | |
ADF7012BRUZ-RL | 製造中 | |
ADF7012BRUZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
ADIsimSRD デザインスタジオ
アナログ・デバイセズのADIsimSRD Design Studioはきわめて強力なツールであり、ADF7xxxファミリーである トランシーバとトランスミッタ製品を使用して、標準的なワイヤレス・システムの多くのパラメータをリアルタイムにシミュレートして最適化します。
ツールを開く