ADE7953
ADE7953
製造中電力量計IC、単相向け、マルチ・ファンクション、ニュートラル電流計測付
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.94
Viewing:
製品の詳細
- 高精度; EN50470-1、EN50470-3、IEC 62053-21、IEC 62053-22、IEC 62053-23規格をサポート
- 有効、無効および皮相電力量、波形のサンプリング、電流および電圧のRMS値の測定
- ニュートラル電流計測向けとして、2番目の電流入力を提供
- 3000: 1のダイナミックレンジにわたって、0.1%以下の有効、無効電力量測定誤差
- 1000: 1のダイナミックレンジにわたって、0.2%以下の瞬時IRMS値測定誤差
- 皮相電力量の計測と瞬時電力量の測定値を提供
- 1.23kHz帯域幅動作
- 柔軟なPGAゲイン段(最大22倍)
- ロゴスキー(空心)コイルセンサー向けの積分器を内蔵
- SPI、I2CまたはUARTでの通信が可能
ADE7953は高精度な電子電力量計用のICで、単相アプリケーション向けとなっています。この製品は、ラインの電圧と電流を計測し、有効電力量、無効電力量、皮相電力量および瞬時のRMS電圧とRMS電流を計算します。
この製品は、高精度電力量計測コアと、3個のΣ-ΔADCが組み込まれています。2番目の入力チャンネルは同時にニュートラル電流を測定し、盗電防止とニュートラル電流課金を可能とします。その他のチャンネルは、完全な信号経路を備えており、フル・レンジの計測が可能となっています。各入力チャンネルは、独立して柔軟なゲイン段をサポートしていますので、この製品は、電流トランス(CT)や小さな値のシャント抵抗のような種々の電流センサーと共に使うには適しています。2つの内蔵されている積分器は、ロゴスキー・コイル(空心コイル)センサーの使用を可能としています。
ADE7953では、種々の通信用インターフェース(SPI、I2CまたはUARTなど)を介して、内蔵のメータ用レジスタにアクセスできます。2つの設定可能な、低ジッタのパルス出力ピンは、有効電力量、無効電力量または皮相電力量、および電流RMS値と電圧RMS値に比例した出力を提供します。フル・レンジにわたる電力品質の情報(過電流、過電圧、ピーク値、SAG検出など)は外部IRQピンを介してアクセスできます。おのおのの有効、無効および皮相の無負荷検出が、メータの「クリープ」を防ぐために備わっています。また、専用の逆電力(REVP)、ゼロ・クロス電圧(ZX)およびゼロ・クロス電流(ZX-I)ピンも提供されています。ADE7953電力量計用ICは、3.3Vの電源電圧で動作し、28ピンLFCSPパッケージを採用しています。ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
製品ハイライト 1
ビデオ 1
製品ハイライト 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD71157ACPZ-RL | 28-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADE7953ACPZ | 28-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADE7953ACPZ-RL | 28-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 25, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
ADE7953ACPZ | 製造中 | |
ADE7953ACPZ-RL | 製造中 | |
2 6, 2017 - 16_0234 Assembly Transfer to ASE Korea and Test Transfer to STATS ChipPAC Singapore of Select LFCSP Parts. |
||
ADE7953ACPZ | 製造中 | |
ADE7953ACPZ-RL | 製造中 | |
8 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADE7953ACPZ | 製造中 | |
ADE7953ACPZ-RL | 製造中 | |
1 27, 2014 - 13_0322 Mask Change for ADE7953 and Datasheet Update |
||
ADE7953ACPZ | 製造中 | |
ADE7953ACPZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 2 | ||
ADUM1250 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、ホットスワップ可能、デュアルチャンネル、I2C用 |
ADUM2250 | 製造中 | デュアル I2C® 用アイソレータ、ホットスワップ、5kV |
RS-485およびRS-422インターフェース 1 | ||
ADM487E | 製造中 | RS-485/RS-422 トランシーバ、5V、±15kV ESD保護、半二重(250kbps、1/4負荷) |
シリーズ電圧リファレンス 1 | ||
ADR3412 | 製造中 | 電圧リファレンス、1.2V、高精度、マイクロパワー |
マイクロパワー電圧リファレンス 1 | ||
ADR280 | 製造中 | 1.20V電圧リファレンス、ローノイズ、低消費電力、高PSRR、高精度 |
絶縁型RS-485 1 | ||
ADM2487E | 製造中 | RS-485トランシーバ、500kbps、2.5kV信号絶縁、ESD保護、半/全二重、トランス・ドライバ内蔵 |