ADE9153A

新規設計に推奨

自動キャリブレーション機能付き電力量計 IC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.46
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • mSure 自動キャリブレーション
    • 信号パス全体の直接計測に基づく自動キャリブレーション 
    • リファレンス・メーター不要のキャリブレーション手順
    • mSure 自動キャリブレーションでクラス 1 メーター保証
  • 3 個の高性能 ADC
    • SNR 88 dB
    • 高ゲイン電流チャンネル: ±26.04 mV ピーク、最高ゲイン設定で 18.4 mV 実効値入力
  • 高度な測定機能セット
    • WATT、VAR、VA、Wh、VARh、および VAh
    • 有効電力量の規格に対応:IEC 62053-21、IEC 62053-22、EN50470-3、OIML R46、および ANSI C12.20
    • 無効電力量の規格に対応:IEC 62053-23 および IEC 62053-24
    • 電流および電圧実効値測定
    • 電力品質の測定
  • 産業用動作温度範囲: −40 °C ~ +85 °C
ADE9153A
自動キャリブレーション機能付き電力量計 IC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADE7953 製造中 電力量計IC、単相向け、マルチ・ファンクション、ニュートラル電流計測付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EV-ADE9153ASHIELDZ

ADE9153A Arduino シールド評価用ボード

機能と利点

  • ADE9153A を備えた Arduino 互換の単相電力量計測シールド
  • ライン電流測定用のオンボード・シャント
    • 公称電流: 5 A
    • 最大電流: 10 A
  • 最大 240 V rms の公称ライン中性電圧測定
  • Arduino ソフトウェア・ライブラリ
  • mSure 自動キャリブレーションおよびアプリケーション例のスケッチ

製品詳細

EV-ADE9153ASHIELDZ は、Arduino Uno、Arduino Zero、または ESP8266 と互換性のある Arduino シールドです。シールドにはライン電流測定用のオンボード・シャント抵抗が内蔵されており、ADE9153A を使用する電力量計測システムの迅速な評価とプロトタイピングを可能にします。Arduino ライブラリおよびアプリケーションの例は ADE9153A 製品ページに記載されています。ここでは、大型システムの実装が分かりやすく説明されています。mSure® 自動キャリブレーションを使用すると、高価なキャリブレーション装置がなくても、ダイナミック・レンジ全体に渡り 1% の精度で電力量を計測するようにシールドを補正できます。

EV-ADE9153ASHIELDZ
ADE9153A Arduino シールド評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品