ADE5566
ADE5566
製造中止電力量計用IC、単相用、8052MCU/RTC/LCDドライバ内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 広い電源電圧範囲:2.4V~3.7V
- 安定化電源とバッテリ入力を切り替える内部バイポーラ・スイッチ
- パワー・セービング・モード(PSM)を備えた超省電力動作
- 完全動作:4.4mA~1.6mA(PLLクロックに依存)
- バッテリ・モード:3.3mA~400µA(PLLクロックに依存)
- スリープ・モード
リアルタイム・クロック(RTC)モード:1.7µA
RTC/LCDモード:38µA(LCD用チャージポンプはイネーブル)
- リファレンス電圧:1.2V±0.1%(温度ドリフト:10ppm/℃)
- 64ピンRoHS準拠薄型クワッド・フラット・パッケージ(LQFP)
- 動作温度範囲:-40℃ ~+85℃
- 電力量計測の機能についてはデータシートを参照してください
- マイクロプロセッサの機能についてはデータシートを参照してください
ADE5166/ADE5169/ADE5566/ADE5569は、アナログ・デバイセズの電力量計用IC(ADEシリーズ)で、アナログ・フロントエンド、固定小数点機能DSP、機能強化された8052MCUコア、および完全なRTC、LCDドライバ、LDC表示器を持った電子電力量計を作るにあたり必要な周辺機能全てが1デバイスに集積されています。
ADEシリーズの計測コアは、有効/無効/皮相電力量などの計算、および電圧/電流のrms計測を含んでいます。これは、電力量の分析が内蔵されているため電力料金用としてすぐに利用できることを意味します。電力量計測用のDSPには、電力線にまつわる、SAG、ピーク、ゼロクロスなどの監視機能も含まれており、電力量計の設計が簡単に行えます。
マイクロプロセッサは、機能的には、シングル・サイクルの8052コア、電源バックアップピンを伴った完全なRTC、SPIまたはI2C®インターフェース、2つの独立したUARTインターフェースを含んでいます。ADEコア用に用意されている情報で、必要とするプログラムノメモリ・サイズを低減し、込み入った設計を62kBのフラッシュ・メモリ内に簡単に作ることができます。
ADE5166/ADE5169は、最大4つのLCDスクリーンをメモリに格納することのできる104セグメントのLCDドライバを、ADE5566/ADE5569は最大4つのLCDスクリーンをメモリに格納することのできる108セグメントのLCDドライバを含んでいます。このドライバは最大5VまでのLCDを駆動できる電圧を生成します。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADE5566ASTZF62 | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
ADE5566ASTZF62-RL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADE5566ASTZF62 | 製造中止 | |
ADE5566ASTZF62-RL | 製造中止 | |
9 10, 2012 - 11_0112 ADI Corporate Obsolescence Notice-October 2011 (Standard Products) |
||
ADE5566ASTZF62 | 製造中止 | |
ADE5566ASTZF62-RL | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。