ADE5569
ADE5569
製造中止電力量計用IC、単相用、8052MCU/RTC/LCDドライバ内蔵
Viewing:
製品の詳細
- 広い電源電圧範囲:2.4V~3.7V
- 安定化電源とバッテリ入力を切り替える内部バイポーラ・スイッチ
- パワー・セービング・モード(PSM)を備えた超省電力動作
- 完全動作:4.4mA~1.6mA(PLLクロックに依存)
- バッテリ・モード:3.3mA~400µA(PLLクロックに依存)
- スリープ・モード
- リアルタイム・クロック(RTC)モード:1.7µA
- RTC/LCDモード:38µA(LCD用チャージポンプはイネーブル)
- リファレンス電圧1.2V±0.1%(温度ドリフト:10ppm/℃)
- 64ピンRoHS準拠薄型クワッド・フラット・パッケージ(LQFP)
- 動作温度範囲:-40℃ ~+85℃
- 電力量計測の機能についてはデータシートを参照してください
- マイクロプロセッサの機能についてはデータシートを参照してください
ADE5169/ADE5569は、アナログ・デバイセズの電力量計用IC(ADEシリーズ)で、アナログ・フロントエンド、固定小数点機能DSP、機能強化された8052MCUコア、および完全なRTC、LCDドライバ、LDC表示器を持った電子電力量計を作るにあたり必要な周辺機能全てが1デバイスに集積されています。
ADEシリーズの計測コアは、有効/無効/皮相電力量などの計算、および電圧/電流のrms計測を含んでいます。これは、電力量の分析が内蔵されているため電力料金用としてすぐに利用できることを意味します。電力量計測用のDSPには、電力線にまつわる、SAG、ピーク、ゼロクロスなどの監視機能も含まれており、電力量計の設計が簡単に行えます。
マイクロプロセッサは、機能的には、シングル・サイクルの8052コア、電源バックアップピンを伴った完全なRTC、SPIまたはI2C®インターフェース、2つの独立したUARTインターフェースを含んでいます。ADEコア用に用意されている情報で、必要とするプログラムノメモリ・サイズを低減し、込み入った設計を62kBのフラッシュ・メモリ内に簡単に作ることができます。
ADE5169は、最大4つのLCDスクリーンをメモリに格納することのできる104セグメントのLCDドライバを、ADE5569は最大4つのLCDスクリーンをメモリに格納することのできる108セグメントのLCDドライバを含んでいます。このドライバは最大5VまでのLCDを駆動できる電圧を生成します。
推奨代替製品
電力量計IC、単相向け、マルチ・ファンクション、ニュートラル電流計測付
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
これは最新改訂バージョンのデータシートです。