ADE5169

製造中止

電力量計用IC、単相用、8052MCU内蔵、RTC、LCDドライバ内蔵

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い電源電圧範囲:2.4V~3.7V
  • 安定化電源とバッテリ入力を切り替える内部バイポーラ・スイッチ
  • パワー・セービング・モード(PSM)を備えた超省電力動作
    • 完全動作:4.4mA~1.6mA(PLLクロックに依存)
    • バッテリ・モード:3.3mA~400µA(PLLクロックに依存)
  • スリープ・モード
    リアルタイム・クロック(RTC)モード:1.7µA
    RTC/LCDモード:38µA(LCD用チャージポンプはイネーブル)
  • リファレンス電圧:1.2V±0.1%(温度ドリフト:10ppm/℃)
  • 64ピンRoHS準拠薄型クワッド・フラット・パッケージ(LQFP)

    詳細はデータシートをご参照ください。

推奨代替製品

ADE7953 製造中

電力量計IC、単相向け、マルチ・ファンクション、ニュートラル電流計測付

ADE5169
電力量計用IC、単相用、8052MCU内蔵、RTC、LCDドライバ内蔵
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
ADE7953 製造中 電力量計IC、単相向け、マルチ・ファンクション、ニュートラル電流計測付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-ADE5169

ADE5169 Evaluation Board

機能と利点

  • Full evaluation kit including evaluation board hardware, evaluation software, and development tools
  • Supported by IAR development tools for assembly and C code development
  • Isolated USB-to-UART communication
  • LabVIEW evaluation software for evaluation of meter performance
  • LabVIEW download tools for user firmware download
  • Single evaluation board supports ADE5166, ADE5169, ADE5566 and ADE5569
  • EVAL-ADE5169EBZ-2 comes with ADE5169 IC installed

製品詳細

This Evaluation Board is no longer available for ordering. Please see the ADE7953 Evaluation Board.


The ADE5166/ADE5169/ADE5566/ADE5569 integrate the Analog Devices, Inc., energy (ADE) metering IC analog front end and fixed function DSP solution with an enhanced 8052 MCU core, a RTC, an LCD driver, and all the peripherals to make an electronic energy meter in a single part.


The ADE measurement core includes active, reactive, and apparent energy calculations, as well as voltage and current rms measurements. This information is accessible for energy billing by using the built-in energy scalars. Many power line supervisory features such as SAG, peak, and zero crossing are included in the energy measurement DSP to simplify energy meter design.


The microprocessor functionality includes a single-cycle 8052 core, a RTC with a power supply backup pin, an SPI or I2C interface, and one to two UART interfaces. The ready-to-use information from the ADE core reduces the requirement for program memory size, making it easy to integrate complicated design into 16kB or 62 kB of flash memory.


The evaluation kit allows the user to evaluate the energy metering performance and RTC through a Labview software program without requiring the user to develop firmware. The evaluation kit is supported by a kickstart version of the IAR integrated development environment, allowing the user to develop and debug code on the evaluation board. An isolated USB to UART converter allows in-circuit debugging with the IAR interface as well as for downloading code to the IC. This isolated USB to UART converter also provides an isolated UART for developing communication drivers to a PC, for example. If the user has an LCD, this can be connected to the evaluation board to evaluate the LCD driver performance.

EVAL-ADE5169
ADE5169 Evaluation Board

最新のディスカッション