ADBMS6948

新規設計に推奨

16チャンネル、バッテリ・パック監視システム

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • セル電圧測定
    • 最大16セルのチャンネル
    • 並列冗長アーキテクチャ
    • パッシブ・セル・バランシング:セルあたり最大300mA
    • ライフタイム全体の4.2Vでの合計測定誤差(TME):<2mV
  • パック電流測定
    • 冗長性を備えた個別の双方向チャンネル
    • 専用の電荷量測定/クーロン・カウンタ
    • ダイナミック・レンジ:±131mV
    • 分解能:1µV/ビット
    • オフセット:ライフタイム全体で1µV
    • ゲイン誤差:ライフタイム全体で0.1%
  • 同期パック電流およびセル電圧の測定
  • 短絡/過電流検出
    • 応答時間:<2µs
    • 検出時間と閾値を設定可能
    • MOSFET/コンタクタ制御の専用出力
    • 冗長測定、アルゴリズム、フォルト・ピン
  • 10個の汎用I/O(GPIO)チャンネル
    • セル温度と基板温度の測定
    • パック、負荷およびシステムの診断測定
    • ライフタイム全体のTME:<3.3mV
  • キーオフ状態に対応した低電力監視
    • 専用のフォルト出力ピン
    • オーバーシュート、アンダーシュートおよび時間勾配の閾値が設定可能
    • セル電圧、パック電流およびGPIO電圧の測定
    • 測定可能期間が設定可能
    • 独立型の連続時間過電流保護
  • 4線式SPI 4MHz通信インターフェース
  • パッケージ:64ピンQFN-SS
  • AEC-Q100認定を取得
ADBMS6948
16チャンネル、バッテリ・パック監視システム
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

最近表示した製品