ADBMS6815M

新規設計に推奨

12チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大12個の直列バッテリ・セルを測定
  • 最大寿命の合計測定誤差:3.3V/セルで±1.9mV(–40°C~+85°C)
  • 高電圧バッテリ・パック用のスタック可能なアーキテクチャ
  • 内蔵isoSPIインターフェース
  • 2Mbpsの絶縁型シリアル通信
  • 単一のツイスト・ペアを使用(最大20m)
  • 低いEMI感度およびEMI放射
  • 双方向により破損ワイヤを保護
  • コンデンサまたはトランス結合
  • 外付け保護機能のないHot plug耐性
  • ICおよびアプリケーション回路の故障モードの診断
  • 304μsでシステム内のすべてのセルを測定
  • 16ビットADC、プログラマブル・ノイズ・フィルタ付き
  • プログラマブルPWM(パルス幅変調)によるチャンネルあたり最大300mAのパッシブ・セル・バランス
  • 7個のGPIOxまたはアナログ入力
  • 温度やその他のセンサー入力
  • I2CまたはSPIコントローラとして設定可能
  • スリープ・モードV+電源電流:5.5μA(代表値)
  • キーオフ状態でのセルおよび温度モニタリング用の低消費電力セル・モニタリング(LPCM)を内蔵
  • 48ピンLFCSP_SSパッケージ、露出パッド付き
    • 露出パッド付きの48ピンLQFPパッケージも利用可能( ADBMS6815を参照)
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定取得
ADBMS6815M
12チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

最近表示した製品