ADAU1381
製造中止ステレオ・コーデック、低ノイズ、斬新なレコーディングとプレーバック処理機能付き
製品の詳細
- オーディオ処理のためのサウンド・エンジンを搭載
ウインドウ・ノイズ減衰フィルタ
改善されたステレオ・キャプチャ(ESC)
デュアル・バンド自動レベル制御(ALC)
ノッチ・フィルタを持った6バンド・イコライザ - 224ビット・ステレオ・オーディオADCとDAC
- 400mWのスピーカ・アンプ(8Ω負荷
- ステレオ・デジタル・マイクロホン入力、パルス密度変調(PDM)
- PLLは各種入力クロック・レートをサポート
- ステレオ・ライン出力
- ステレオ擬似差動マイクロホン入力
ADAU1381は、低消費電力、24ビットのステレオ・オーディオ・コーデックです。ステレオのオーディオDACは8kHz~96kHzのサンプル・レートとデジタル音量制御およびプログラマブル・デジタル・フィルタをサポートします。ステレオのオーディオADCは8kHz~96kHzのサンプル・レートとプログラマブル・デジタル音量制御をサポートします。ADAU1381は、バッテリ駆動のオーディオ・アプリケーションに最適です。
レコードのパスには、2つのデジタル・ステレオ・マイクロホン入力とアナログ・ステレオ入力パスを含んでいます。アナログ入力は、擬似差動またはシングルエンドのステレオ源のどちらかに構成することができます。さらに、専用のアナログ・ビープ入力信号パスを備えており、どの出力にもミキシングすることができます。ADAU1381はステレオ・ライン出力とスピーカ・ドライバを備えていますので、この製品はダイナミック・スピーカをサポートする能力があります。
シリアル制御バスは、I2C®またはSPIプロトコルをサポートし、一方シリアル・オーディオ・バスはI2S、左右整合、またはTDMモードをプログラムします。プログラマブルなPLLは、8MHz~27MHzのマスタークロックが可能で、全ての規格のレートのため柔軟なクロック生成をサポートします。
アプリケーション
- デジタル静止画カメラ(DSC)
- デジタル・ビデオ・カメラ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 6 | ||
ADMP421 | 製造中止 | iMEMS® Microphone Omni Directional Microphone with Bottom Port and Digital Output |
ADMP521 | 製造中止 | Ultra-Low Noise Microphone with Bottom Port and PDM Digital Output |
ADMP401 | 製造中止 | 無指向性マイクロフォン、ボトム・ポート、アナログ出力 |
ADMP404 | 製造中止 | Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Analog Output |
ADMP405 | 製造中止 | Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Analog Output |
ADMP504 | 製造中止 | UltraLow Noise Microphone with Bottom Port and Analog Output |