ADAR2004

新規設計に推奨

10GHz~40GHz、4 × LO乗算器/フィルタ搭載4チャンネルRxミキサー

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$70.62
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • クワッドLNA、ミキサー、IF VGA
  • プログラマブル高調波フィルタ搭載4 × LO乗算器
  • RF入力周波数範囲:10GHz~40GHz
  • IF出力周波数範囲:0MHz~800MHz
  • LO入力周波数範囲:2.4GHz~10.1GHz
  • ゲイン範囲:21dB~41dB
  • 入力P1dB:−20dBm(代表値)(最小ゲイン時)
  • ノイズ指数:9dB(代表値)(最大ゲイン時)
  • 3線または4線SPI制御
  • 高速乗算器/フィルタおよびレシーバーのスイッチングおよび制御用オンチップ・プログラマブル・ステート・マシン
  • 温度センサーおよびADC内蔵
  • DC電源:910mW(電源電圧:2.5V)
  • 7mm × 7mm、48端子のLGAパッケージ
ADAR2004
10GHz~40GHz、4 × LO乗算器/フィルタ搭載4チャンネルRxミキサー
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADAR2004

ADAR2004 10GHz~40GHz、4 × LO4チャンネルRxミキサーの性能評価

機能と利点

  • ADAR2004 4 × LO4チャンネルRxミキサーに基づく。
  • SPIによって制御可能
  • 複数のデジタル・インターフェース形式(3.3Vおよび1.8Vロジック)
  • オンボードのロジック・レベル変換器、電源用に1.8V低ドロップアウト・レギュレータ
  • USBを介してWindowsベースのPCからソフトウェアを制御

製品詳細

ADAR2004は、ミリ波ボディー・スキャンなどの用途に最適化された4チャンネル・レシーバーICです。ADAR2004は、10GHz~40GHzの差動入力信号を受信し、最大800MHzの低中間周波数(IF)出力を提供します。各受信チャンネルは個別にゲイン制御されます。

デバイスの全機能および構成オプションで、3線または4線式のアナログ・デバイセズのシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)からアクセス可能です。

ミキサー局部発振器(LO)パスには、適用LO周波数2.4GHz~10.1GHzの4 × 乗算器が組み込まれています。4 × 乗算器ブロックは、プログラマブル・フィルタを搭載し、ミキサーに到達するまで高調波を抑制します。

2つのプログラマブル・ステート・マシンを搭載し、設定および制御が簡単で、乗算器/フィルタおよびレシーバー・セクションの高速スイッチングを容易に処理できます。これらのシーケンサはSPI経由でプログラムされ、パルス入力(リセットおよび進行)により操作されます。

ADAR2004に必要な電源は2.5V単電源のみで、全チャンネルがオンの場合の消費電力は910mWです。

ADAR1000は、7mm × 7mm、48端子、LGAパッケージに収納され、-40°C~85°Cで仕様規定されています。

アプリケーション

  • 工業用スキャナ
  • 試験および計測器
  • セルラ・インフラストラクチャ:5G mmW
  • 防衛用無線、レーダー、電子対抗手段(ECM)
  • マイクロ波無線および超小型地球局(VSAT)

EVAL-ADAR2004
ADAR2004 10GHz~40GHz、4 × LO4チャンネルRxミキサーの性能評価

最新のディスカッション

最近表示した製品