ADA4891-2
ADA4891-2
製造中オペアンプ、デュアル、高速、レールtoレール、低価格
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.85
Viewing:
製品の詳細
- 高速、高速セトリング時間:
-3dB帯域幅:220MHz (G = +1)
スルーレート:170V/µs
0.1%へのセトリング時間:28 ns - ビデオ仕様(G=+2、RL=150Ω)
0.1dBゲイン平坦特性:25MHz
微分ゲイン誤差:0.05%
微分位相誤差:0.25° - 単電源動作
広い電源電圧範囲:2.7V~5.5V
出力振幅は両レールの50 mV以内まで - 低歪み:SFDR:79dBc@1MHz
- 連続出力電流:125mA@-40dBc
- 低消費:アンプあたり4.4mA
ADA4891-1(シングル)、ADA4891-2(デュアル)、 ADA4891-3(トリプル)、ADA4891-4(クワッド)はCMOS、高速のオペアンプで、低価格にもかかわらず高性能を提供します。これらのアンプは、真の単電源動作能力を備えており、入力電圧範囲は負側レールの下側300mVまで拡張されています。
ADA4891ファミリーは低価格にもかかわらず、優れた性能と多様性を提供します。レールtoレールの出力段は、出力電圧が各レールから50mV以内までの振幅を許容し、最大のダイナミックレンジを可能とします。
ADA4891ファミリーのアンプは、民生用ビデオ、CCD用バッファ、コンタクト画像センサーのバッファのような、画像処理アプリケーションに最適となっています。低歪みと高速なセトリング時間はアクティブ・フィルタのアプリケーションにも適しています。
ADA4891-1/ADA4891-2/ADA4891-3/ADA4891-4は、幅広い多様なパッケージで入手可能となっています。
ADA4891-1は8ピンのSOICまたは5ピンのSOT-23パッケージを採用しています。
ADA4891-2は8ピンのSOIC、8ピンのMSOPパッケージを採用しています。
ADA4891-3とADA4891-4は14ピンのSOICパッケージまたは14ピンのTSSOPパッケージを採用しています。
これらのアンプは、工業用拡張温度範囲-40℃~+125℃での動作を仕様規定しています。
アプリケーション
- 画像処理
- 民生用ビデオ
- アクティブ・フィルタ
- 同軸ケーブル(Coax)ドライバ
- クロック・バッファ
- フォトダイオードのプリアンプ
- コンタクト画像センサーとバッファ回路
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4891-2ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADA4891-2ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADA4891-2ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
ADA4891-2ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4891-2ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADA4891-2ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
ADA4891-2WARMZ-R7 | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
ADA4891-2ARMZ | 製造中 | |
ADA4891-2ARMZ-R7 | 製造中 | |
ADA4891-2ARMZ-RL | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADA4891-2ARMZ | 製造中 | |
ADA4891-2ARMZ-R7 | 製造中 | |
ADA4891-2ARMZ-RL | 製造中 | |
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
ADA4891-2ARZ | 製造中 | |
ADA4891-2ARZ-R7 | 製造中 | |
ADA4891-2ARZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4891
- ADA4891-1
- ADA4891-2
- ADA4891-3
- ADA4891-4
SPICEモデル 1
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADA4891-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める