ADA4856-3

製造中

ビデオ・アンプ、高速、単電源、固定ゲイン+2、レールtoレール出力

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.64
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 電圧帰還アーキテクチャ
  • 高速
    225MHzの-3dB帯域幅
    74MHzまでの0.1dB帯域幅平坦性@2V p-p
    800V/μsのスルーレート
    5nsのセトリング時間(1%、2Vステップ)
  • 高い入力同相電圧範囲
    -VS-0.2V~+VS-1V
  • レールtoレール出力振幅:0.1~4.9V
  • 3~5.5V電源動作
  • 微分ゲイン誤差:0.01%
  • 微分位相誤差:0.01°
  • 低消費電力:
    アンプ1個あたり7.8mA(typ)の消費電流
    パワーダウン機能
  • 16ピンLFCSPパッケージ
ADA4856-3
ビデオ・アンプ、高速、単電源、固定ゲイン+2、レールtoレール出力
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

VRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール

電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。

ツールを開く

消費電力とダイ温度

このツールは、電源電圧、周囲温度、負荷特性、パッケージの熱データに基づいてダイ温度と消費電力を予測します。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADA4856-3

ADA4856-3 Evaluation Board

製品詳細

These evaluation boards are designed to help users evaluate the ADA4856-3. The evaluation board is a BARE BOARD. There are no components or amplifiers soldered to the board. These parts must be obtained separately from the table below or on the product page. Free samples may also be requested. The unpopulated board enables users to quickly customize and prototype a variety of op amp circuits, which minimizes risk and reduces time to market.


The User Guide contains all the required documentation to build the board, including schematics, assembly drawing, and Bill of Materials

EVAL-ADA4856-3
ADA4856-3 Evaluation Board

最新のディスカッション

ADA4856-3に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品