AD9914S

新規設計に推奨

3.5GPSPダイレクト・デジタル・シンセサイザ、12ビットDAC内蔵

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 3.5GSPSの内部クロック速度
  • 12ビットDACを内蔵
  • 最大190pHzの周波数チューニング分解能
  • 16ビットの位相チューニング分解能
  • 12ビットの振幅スケーリング
  • プログラマブル・モジュラス
  • 線形および非線形性の自動周波数掃引機能
  • 32ビットのパラレル・データパス・インターフェース
  • 8つの周波数/位相オフセット・プロファイル
  • 位相ノイズ:−128dBc/Hz(1396MHzで1kHzのオフセット)
  • 広帯域SFDR: <− 50dBc
  • シリアルまたはパラレル入出力制御
  • 1.8V/3.3V電源
  • ソフトウェアとハードウェア制御によるパワーダウン
  • 88ピンLFCSPパッケージ
  • PLL REF CLK逓倍器
  • 位相変調機能
  • 振幅変調機能

商用宇宙製品向けの機能

  • 航空宇宙アプリケーションをサポート
  • ウェーハ拡散のロット・トレーサビリティ
  • 放射線ロット受け入れ試験(RLAT)
    • トータル・ドーズ効果(TID)
  • 放射線ベンチマーク
    • シングル・イベント・ラッチアップ(SEL)
AD9914S
3.5GPSPダイレクト・デジタル・シンセサイザ、12ビットDAC内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-AD9914

AD9914評価用ボード

製品詳細

このユーザ・ガイドには、AD9914評価用ボードの設定方法および使用方法が記載されています。AD9914は、12ビットDAC内蔵の3.5GSPS DDSです。

評価用ボードのソフトウェアでは、デバイスと簡単に通信を行うためのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)に加え、マウスオーバー効果などの多くのユーザ・フレンドリな機能が提供されます。

このユーザ・ガイドは、AD9914データシートと併用することを意図しています。

EVAL-AD9914
AD9914評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品