AD9914

新規設計に推奨

DDS、3.5GSPS、12ビットD/Aコンバータ内蔵

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 内部クロック速度:3.5GSPS
  • 12ビットDACを内蔵
  • 周波数チューニング分解能:190pHz
  • 16ビット位相チューニング分解能
  • 12ビット振幅スケーリング
  • プログラマブルなモジュール
  • 自動線形および非線形の周波数スイープ機能
  • 32ビットのパラレル・データ・パス・インターフェース
  • 8つの周波数 / 位相オフセット・プロファイル
  • 位相ノイズ:-128dBc/Hz(1kHzオフセット@1396MHz)
  • ワイドバンドSFDR:>50dBc
  • シリアルまたはパラレルのI/O制御
  • 電源電圧:1.8V/3.3V

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD9914
DDS、3.5GSPS、12ビットD/Aコンバータ内蔵
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
VCO内蔵PLL 1
ADF4377 新規設計に推奨 VCO内蔵マイクロ波広帯域シンセサイザ
クロック生成デバイス 1
LTC6952 最終販売 11 の出力を備えた、JESD204B/JESD204C をサポートする超低ジッタ 4.5 GHz PLL
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)評価ツール ー ベータ版

ADIsimDDS は、選択したデバイスの総合的な性能を数式に基づいてモデル化し、表示します。リファレンス・クロック周波数と所望の出力周波数を入力すると、ADIsimDDS が必要な FTW を計算します。また、総合的なスペクトル性能の推定値をモデル化できるため、外付け再生フィルタの効果を確認できます。

ツールを開く

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD9914

AD9914評価用ボード

製品詳細

このユーザ・ガイドには、AD9914評価用ボードの設定方法および使用方法が記載されています。AD9914は、12ビットDAC内蔵の3.5GSPS DDSです。

評価用ボードのソフトウェアでは、デバイスと簡単に通信を行うためのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)に加え、マウスオーバー効果などの多くのユーザ・フレンドリな機能が提供されます。

このユーザ・ガイドは、AD9914データシートと併用することを意図しています。

EVAL-AD9914
AD9914評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品