AD9886

製造中止

Complete 8-Bit 140 MSPS Analog Interface

Viewing:

製品の詳細

  • Analog Interface
  • 3.3 V Power Supply
  • 140 MSPS Maximum Conversion Rate
  • Full Sync Processing
  • 330 MHz Analog Bandwidth
  • Midscale Clamp for YUV Applications
  • 0.5 V to 1.0 V Analog Input Range
  • 500 ps p-p PLL Clock Jitter at 140 MSPS
AD9886
Complete 8-Bit 140 MSPS Analog Interface
pdp-image-unavailable
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
ad9886に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品