AD9850
AD9850
製造中DDS、125MHz、フル機能、CMOS
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.42
Viewing:
製品の詳細
- 125MHzのクロック・レート
- 高性能のDACと高速コンパレータを内蔵
- DACのSFDR>50dB@40MHzのAOUT
- 32ビットの周波数同調ワード
- インターフェースの制御が簡単:
パラレル・バイト方式またはシリアル方式のロード操作
- 位相変調力
- +3.3Vまたは+5V単電源動作
- 低消費電力:380mW@125MHz(+5V)
155mW@110MHz(+3.3V) - パワーダウン機能
- 超小型の28ピンSSOPパッケージ
AD9850は、先進のDDS技術を使用し、高速・高性能のD/Aコンバータ(DAC)およびコンパレータを搭載した高集積デバイスです。デジタル・プログラミングが可能な高機能の周波数シンセサイザであり、クロック生成機能も備えています。正確なクロック源を基準とし、スペクトル的に純度の高い、周波数/位相設定可能なアナログ出力正弦波を生成します。この正弦波は周波数源として直接使用できるほか、即応型クロック・ジェネレータ向けに矩形波に整形することもできます。AD9850が搭載する画期的な高速DDSコアは32ビットの周波数調整用ワードを備えているため、125MHzの基準クロック入力に対して0.0291Hzの周波数分解能(チューニング・ステップ)を実現します。AD9850の回路構造により、最大で基準クロックの半分(62.5MHz)の出力周波数を生成できるうえ、出力周波数は毎秒2300万回の速さで新しい周波数にデジタル的に(非同期で)切り替えることができます。本品はデジタル制御による5ビットの位相変調も可能なため、180°、90°、45°、22.5°、11.25°、およびその任意の組み合わせの刻み幅で出力を移相できます。また内蔵の高速コンパレータを設定することにより、(外部で)濾波したDAC出力を受け取って低ジッタの矩形波出力を生成できます。この機能により、本品を即応型のクロック・ジェネレータとして使うこともできます。
周波数調整、制御、および位相変調(PM)用のワードデータは、パラレル・バイトまたはシリアルの入力フォーマットでAD9850にロードします。パラレルの入力フォーマットでは、8ビットの制御ワードを5回繰り返してロードします。第1バイトは、位相変調、パワーダウン・イネーブル、および入力フォーマットの制御を行います。第2から第5バイトは32ビットの周波数調整用ワードを構成します。一方、シリアル入力では40ビットのシリアル・データ・ストリームを1本のピンで転送します。フル機能DDSのAD9850は先進のCMOS技術を使用して、この高度な機能と性能をわずか155mWの消費電力(電源電圧+3.3V)で実現します。
AD9850は省スペースの表面実装パッケージ、28ピンSSOPに搭載されます。動作温度範囲は、通常より広い-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)となっています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 20
技術記事 21
製品ハイライト 1
評価用設計ファイル 4
製品ハイライト 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9850BRS | 28-Lead SSOP | ||
AD9850BRSZ | 28-Lead SSOP | ||
AD9850BRSZ-REEL | 28-Lead SSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
AD9850BRS | ||
AD9850BRSZ | ||
AD9850BRSZ-REEL | ||
6 4, 2025 - 25_0037 Carsem SnPb Packaging End of Life |
||
AD9850BRS |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。