AD9744

製造中

14ビットD/Aコンバータ、210MSPS、 TxDAC®

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ピン互換のTxDAC製品ファミリー
  • 業界標準の28ピンSOICおよびTSSOPパッケージ
  • 20MHz出力、165MSPS時のナイキスト・レートまでに対するSFDR:73dBc
  • 2の補数またはストレート・バイナリのデータ・フォーマット
  • 消費電力:3.3V電源時で135mW(パワーダウン・モード時:15mW)
  • 1.20Vの内部電圧リファレンス

AD9744
14ビットD/Aコンバータ、210MSPS、 TxDAC®
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シリーズ電圧リファレンス 1
ADR3412 製造中 電圧リファレンス、1.2V、高精度、マイクロパワー
ビデオ オペアンプ 2
AD8041 製造中 オペアンプ、ディスエーブル付き、レールtoレール、160MHz
AD8047 製造中 オペアンプ、ゲイン1で安定、電圧帰還型、250MHz
マイクロパワー電圧リファレンス 1
ADR280 製造中 1.20V電圧リファレンス、ローノイズ、低消費電力、高PSRR、高精度
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
eval board
EVAL-AD9744

AD9744 Evaluation Board

機能と利点

  • High performance member of pin-compatible TxDAC product family
  • Excellent SFDR performance
  • Twos complement or straight binary data format
  • Differential current outputs: 2 mA to 20 mA
  • Power dissipation: 135 mW at 3.3 V
  • Power-down mode: 15 mW at 3.3 V
  • On-chip 1.2 V reference
  • CMOS-compatible digital interface
  • 32-lead LFCSP package
  • Edge triggered latches

製品詳細

The AD9740, AD9742, AD9744, and AD9748 evaluation board is an FMC form-factor board with FMC connector that complies to the Vita 57.1 standard. This board provides the user with the flexibility to operate the AD9740/AD9742/AD9744/AD9748 in various configurations. Output configurations include transformer-coupled, resistor terminated, and single and differential outputs. The digital inputs are designed to be driven from various word generators with the onboard option to add a resistor network for proper load termination. Provisions are also made to operate the AD9744 with either the onboard clock source (ADF4351) or with external clock configuration.

The SDP-H1 automatically formats the data and sends it to the evaluation board, which simplifies the evaluation of the device. The evaluation board receives power from the SDP-H1 power supply.

eval board
SDP-H1

高速コントローラ・ボード

機能と利点

  • Xilinx® Spartan 6
  • FMCロー・ピン・カウント(LPC)コネクタ1個
  • LVDSおよびシングル・エンドのLVCMOS信号処理
  • DDR2
  • JTAGヘッダ
  • BlackfinプロセッサADSP-BF527
  • 小フットプリントの120ピン・コネクタ1個
  • 設定可能なペリフェラル・インターフェースSPI、SPORT、I2C、GPIO、非同期並列、PPI、タイマー
  • USB 2.0によるPCとのインターフェース

製品詳細

SDP-H1は、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)用の高速コントローラ・ボードです。SDP-H1は、USB 2.0ハイ・スピード・ポートを介してPCと接続可能な、Xilinx® Spartan 6およびADSP-BF527プロセッサを備えています。コントローラ・ボードを使用することで、USBを介してPCからドータ・ボードでの設定およびデータのキャプチャが可能となります。

SDP-H1には、完全差動LVDSおよびシングル・エンドLVCMOSをサポートするFMCロー・ピン・カウント(LPC)コネクタがあります。また、SDP-Bには120ピン・コネクタもあり、Blackfinプロセッサのペリフェラルに接続されます。このコネクタは、取り付けたドータ・ボードに対して、設定可能なシリアル、パラレルI2CとSPI、およびGPIO通信ラインを提供します。取り付けたドータ・ボードを制御するPC側のソフトウェア・アプリケーションは、ドータの製品評価用ボードまたはCircuits from the Lab®リファレンス回路ごとに提供されています

システム・デモンストレーション・プラットフォームは、コントローラ・ボード、インターポーザ・ボード、ドータ・ボードで構成されており、アナログ・デバイセズのデバイスやリファレンス回路を簡単に低コストで評価できます。プラットフォーム全体の概要については、システム・デモンストレーション・プラットフォームのホームページwww.analog.com/sdpを参照してください。

SDP-Bを必要とする、対応可能な製品評価用ボードおよびCircuits from the Lab®リファレンス回路の完全なリストを参照してください。すべてのSDP-S対応ドータ・ボードはSDP-Bで使用できます。

EVAL-AD9744
AD9744 Evaluation Board
SDP-H1
高速コントローラ・ボード

最新のディスカッション