AD8601
AD8601
製造中オペアンプ、超低オフセット電圧、広帯域幅、DigiTrim™
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.42
Viewing:
製品の詳細
- 低オフセット電圧:500μV(max)
- 単電源動作:+2.7~+5.5V
- 低電源電流:アンプあたり750μA
- 広帯域幅:8MHz
- スルーレート:5V/μs
- 低歪み
- 位相反転なし
- 低入力電流
- ユニティ・ゲイン安定
AD8601 / AD8602 / AD8604はそれぞれシングル / デュアル / クワッドのレールtoレール入力 / 出力の単電源オペアンプで、非常に低いオフセット電圧、広い信号帯域幅を特長としています。 これらのアンプは特許収得済みのトリミング技術を用いており、レーザ・トリミングを使わずに並外れた高精度を実現しています。 全てのアンプは、3V~5Vの単電源での動作が完全仕様規定されています。
低オフセット、低ノイズ、非常に小さな入力バイアス電流と高速の組み合わせにより、これらのアンプは幅広い種々のアプリケーションに有益です。 フィルタ、積分器、ダイオード用のアンプ、シャント電流センスや高インピーダンスのセンサーなどに、これらの性能 / 特長の組み合わせが全て有効となります。 オーディオや他のACアプリケーションに対しても広帯域幅と低歪み特性が有益です。 最も価格の大事なアプリケーション向けに、Dグレード品を、同様のAC性能でDC精度を若干犠牲にし低い価格で提供しています。
これらのアンプのアプリケーションとしては、ポータブルなオーディオ用アンプ、携帯電話のヘッドセット、バーコード・スキャナ、携帯型計測器、携帯電話PA制御及びマルチポールのフィルタなどがあります。
入力と出力両方でのレールtoレールの振幅能力は、低消費で単電源システムでのCMOSのADC、DAC、ASICや他の広い出力振幅を持つデバイスに対するバッファとしての設計を可能にします。
AD8601、AD8602、AD8604は、拡張工業温度範囲-40℃~+125℃にわたって仕様規定されています。 AD8601はシングルで小型5ピンSOICパッケージを採用しています。 AD8602はデュアルで、8ピンのMSOP、8ピン狭型SOIC表面実装パッケージを採用しています。 AD8604はクワッドで、14ピンTSSOP、14ピンSOIC及び16ピンQSOPパッケージを採用しています。
代替製品:
- AD8605:改善された精度 / ノイズ / 速度、5ピンSOT-23パッケージ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 3
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
ウェブキャスト 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8601ARTZ-R2 | 5-Lead SOT-23 | ||
AD8601ARTZ-REEL | 5-Lead SOT-23 | ||
AD8601ARTZ-REEL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
AD8601WARTZ-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
AD8601WARTZ-RL | 5-Lead SOT-23 | ||
AD8601WDRTZ-REEL | 5-Lead SOT-23 | ||
AD8601WDRTZ-REEL7 | 5-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 8, 2023 - 23_0068 Qualification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for 0.6um CMOS Amplifier Product |
||
AD8601ARTZ-R2 | 製造中 | |
AD8601ARTZ-REEL | 製造中 | |
AD8601ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
AD8601WARTZ-R7 | 製造中 | |
AD8601WARTZ-RL | 製造中 | |
AD8601WDRTZ-REEL | 製造中 | |
AD8601WDRTZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD8601ARTZ-R2 | 製造中 | |
AD8601ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0253 Addition of UTAC Thailand as an Alternate Assembly Site for SOT23, SC70 and TSOT Packages/Devices |
||
AD8601ARTZ-REEL | 製造中 | |
AD8601ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD8601ARTZ-REEL | 製造中 | |
AD8601ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
AD8601WARTZ-R7 | 製造中 | |
AD8601WARTZ-RL | 製造中 | |
AD8601WDRTZ-REEL | 製造中 | |
AD8601WDRTZ-REEL7 | 製造中 | |
5 23, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
AD8601WARTZ-RL | 製造中 | |
AD8601WDRTZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD8605 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8601
SPICEモデル 1
オペアンプ誤差バジェット・カリキュレータ
このカリキュレータは、オペアンプ回路にどれだけ誤差が発生するか予測するために役立ちます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer – BETA版
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。