AD9655

新規設計に推奨

A/Dコンバータ、16ビット、125MSPSシリアルLVDS、デュアル、1.8V

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 1.8V電源動作
  • 低消費電力:150mW/チャンネル@125MSPS、2V p-p入力範囲
  • 69.5MHzでのSNR/SFDR
    77.5dBFS/88dBc、2.0V p-p入力範囲
    79.3dBFS/84dBc、2.8V p-p入力範囲
  • 直線性
    DNL=±0.7LSB;INL=±4.0LSB(標準2.0V p-p入力スパン)
    DNL=±0.7LSB;INL=±3.4LSB(標準2.8V p-p入力スパン)
  • シリアルLVDS、ADCのチャンネルあたり2データレーン
  • フル・パワー・アナログ帯域幅:500MHz
  • シリアル・ポートの制御
    フルチップと個別チャンネルのパワーダウン・モード
    柔軟なビット方向

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD9655
A/Dコンバータ、16ビット、125MSPSシリアルLVDS、デュアル、1.8V
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

AD9655 Simulink ADIsimADC Model

ツールを開く

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD9655

AD9655 Evaluation Board

製品詳細

The AD9655-125EBZ is an evaluation board for the AD9655, dual 16-bit ADC. This reference design provides the support circuitry to operate the device in its various modes and configurations. It is designed to interface directly with the HSC-ADC-EVALC data capture card, allowing users to download captured data for analysis. The VisualAnalog software package, which is used to interface with the device's hardware, allows users to download captured data for analysis with a user-friendly graphical interface. The SPIController software package is also compatible with this hardware, and allows the user to access the SPI programmable features of the AD9655. 


The AD9655 data sheet provides additional information related to device configuration and performance, and should be consulted when using these tools. All documents and VisualAnalog and SPIController are available at the High Speed ADC Evaluation Boards page. For additional information or questions, please email highspeed.converters@analog.com.

EVAL-AD9655
AD9655 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品