AD9523-1

新規設計に推奨

クロック生成器、低ジッタ、14LVPECL/LVDS/HSTL/29LVCMOS出力

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 出力周波数:1MHz以下~1GHz
  • スタート・アップ周波数精度:±100ppm以下(VCXOリファレンス精度によって決定)
  • ゼロ遅延動作
    入力to出力のエッジ・タイミング:150ps以下
  • デュアルのVCOデバイダ
  • 14出力:LVPECL、LVDS、HSTL及びLVCMOSに構成可能
  • 14個の専用出力デバイダ、ジッターレスで調整可能な遅延機能
  • 調整可能遅延:VCO出力デバイダの1/2周期ステップで63分解能
  • 出力間スキュー:50ps以下
  • 偶数デバイダ設定によるデューティ・サイクル補正
  • パワーオン時に全ての出力を自動的に同期
  • 絶対出力ジッタ:<150fs @122.88MHz
    積分範囲:12kHz~20MHz

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD9523-1
クロック生成器、低ジッタ、14LVPECL/LVDS/HSTL/29LVCMOS出力
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

ADIsimCLK 設計・評価 ソフトウェア

ADIsimCLKはアナログ・デバイセズの超低ジッタのクロック分配器とクロック生成用製品向けに開発された設計ツールです。ADIsimCLKを使用すれば、ワイヤレス・インフラストラクチャ、計測器、ネットワーキング、ブロードバンド、ATE(自動試験装置)あるいはクロック性能が予測可能であることが求められるあらゆる分野のアプリケーションで、設計を迅速に開発、評価、最適化できます。

ツールを開く

AD9523/AD9523-1 IBIS Model 1


評価用キット

eval board
AD-FMCDAQ2-EBZ

AD-FMCDAQ2-EBZ評価用ボード

機能と利点

  • 回路図、レイアウト、部品表、ガイバー・ファイル、HDL、Linux®ドライバ、IIOオシロスコープ、VisualANALOGを同梱
  • FMC互換のフォーム・ファクタ
  • FMCコネクタを通じて給電
  • 完全な同期機能を持つ2チャンネルADCおよび2チャンネルDACを内蔵

製品詳細

AD-FMCDAQ2-EBZモジュールは、AD9680(デュアル、14ビット、1.0GSPSのJESD204B ADC)、AD9144(クワッド、16ビット、2.8GSPSのJESD204B DAC)、AD9523-1(14出力、1GHzクロック)、およびパワー・マネージメント部品で構成されています。このモジュールは、FMCコネクタを介して内部生成キャリア・プラットフォームによってクロックされ、完全に自己完結型のデータ・アクイジションおよびシグナル合成のプロトタイピング・プラットフォームを構成します。FMCのフットプリントで(84mm × 69mm)、モジュールの広帯域データ変換、クロック、電力の組み合わせが現実のハードウェアおよびソフトウェアに非常に近いものになっているため、シグナル・チェーン性能を損なうことなくシステムのプロトタイピングと設計を行うことができます。

アプリケーション

  • 電子試験装置および計測装置
  • 汎用ソフトウェア無線
  • レーダー・システム
  • 超広帯域衛星受信機
  • ポイントtoポイント通信システム

eval board
AD-FMCOMMS1-EBZ

FPGA Mezzanine Card for Wireless Communications

機能と利点

  • Includes schematics, layout, BOM, Gerber files, HDL, Linux® drivers, IIO Oscilloscope, VisualANALOG
  • FMC-compatible form factor
  • Powered from FMC connector
  • Provides one channel of ADC and one channel of DAC with full synchronization capabilities

製品詳細

This board is no longer available for ordering.

The AD-FMCOMMS1-EBZ high-speed analog module is designed to showcase the latest generation high-speed data converters. The AD-FMCOMMS1-EBZ provides the analog front-end for a wide range of compute-intensive FPGA-based radio applications.

The AD-FMCOMMS1-EBZ is an analog front end hardware platform that addresses a broad range of research, academic, industrial and defense applications. The AD-FMCOMMS1-EBZ enables RF applications from 400MHz to 4 GHz. The module is customizable to a wide range of frequencies by software without any hardware changes, providing options for GPS or IEEE 1588 Synchronization, and MIMO configurations.

When combined with the Xilinx ZYNQ® Software-Defined Radio Kit, AD-FMCOMMS1-EBZ enables a variety of wireless communications functions at the physical layer, from baseband to RF. With up to 4 GB of flash storage space, 512 MB of RAM, Gigabit Ethernet interface (depending on the base platform) and a Linux image built specifically for the AD-FMCOMMS1-EBZ, you can get everything you need for a easy out of the box experience. The platform offers enough flexibility for many applications, and supports streaming data, and standard web interfaces to analyze transmitted RF data.

Applications

  • Electronic test and measurement equipment
  • General-purpose software radios
  • Radar systems
  • Ultra wideband satellite receivers
  • Point to point communication systems

EVAL-AD9523-1

AD9523/AD9523-1評価用ボード

機能と利点

  • USB接続とオンボードLDO電圧レギュレータを使用したシンプルな電源接続
  • 電力測定ではLDOは容易にバイパスできます。
  • ACカップリングされた差動SMAコネクタ
  • SMAコネクタ
    リファレンス入力用2個
    PLLステータス出力用2個
    リファレンス・テスト入力用1個
    VCXOインターフェース入力/出力用2個
  • シンプルなグラフィカル・ユーザー・インターフェースを備えたMicrosoft Windows®–ベースの評価用ソフトウェア
  • オンボードPLLループ・フィルタ
  • I/Oヘッダを介してデジタルI/O信号と診断信号に簡単にアクセス
  • 診断信号用のステータスLED
  • USBコンピュータ・インターフェース
  • ソフトウェア計算ツールは、ほぼあらゆる有理数の入力/出力周波数比のプログラミングが可能な柔軟性を提供

製品詳細

AD9523-1は、ロングターム・エボリューション(LTE)およびマルチキャリアGSM基地局設計のクロック条件をサポートするように設計されています。外部VCXOを使用してリファレンス・ジッタのクリーンアップを提供し、許容可能なデータ・コンバータS/N比性能を達成するために必要な厳しい低位相ノイズ条件を満たします。AD9523-1評価用ボードは、AD9523-1の全機能を評価できる、コンパクトで使いやすいプラットフォームです。評価用ボードには122.88MHzのVCXOが搭載されており、完全なソリューションを提供します。


入力レシーバーは差動として構成されていますが、この評価用ボードにはシングルエンド入力を提供するバランがあり、一般的な実験室のシングルエンド信号源を使用して容易に評価できます。出力8はADCLK905クロック・バッファに接続されており、アナログ・デバイセズのバッファを評価する手段を提供します。ADCLK905は1対1のバッファですが、より大きなファンアウトバッファ(1対2のバッファであるADCLK925など)と同様の性能です。出力1と出力9はバランで構成されており、ほとんどのテスト機器を駆動できるシングルエンド出力を供給します。出力0は差動ゼロ遅延動作用に構成されています。

AD-FMCDAQ2-EBZ
AD-FMCDAQ2-EBZ評価用ボード
AD-FMCOMMS1-EBZ
FPGA Mezzanine Card for Wireless Communications
EVAL-AD9523-1
AD9523/AD9523-1評価用ボード

最新のディスカッション

AD9523-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品