AD9522-3
新規設計に推奨クロックジェネレータ、12 LVDS/24 CMOS出力、2 GHz VCO内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.03
製品の詳細
- 低位相ノイズを備えたPLL
- 1.72GHz~2.25GHz間でチューニング可能なVCO
- 外付けの3.3 V/5 V VCO/VCXO(~2.4GHz)をサポート
- オプションとしてリファレンスクロックのダブラー
- 250MHzまでのCMOS, LVPECL, あるいはLVDS リファレンス入力が可能
- 16.62 MHz~33.3 MHzのクリスタル・リファレンス入力が可能
- 1 つの差動あるいは2つのシングルエンド・リファレンス入力
AD9522-31は、PLLとVCOを内蔵し、サブピコ秒のジッタ特性を備えたマルチ出力のクロック分配機能を備えています。オンチップVCOは1.72GHz~2.25GHz間で調整可能となっています。外付けで最大2.4GHzの3.3 V/5 V VCO/VCXOを使うことも可能です。
AD9522のシリアルインターフェースはSPIとI2C®のどちらもサポートしています。パッケージ内のEEPROMはシリアルインターフェースを通してプログラムされ、パワーアップやリセットに関するユーザーのレジスタ設定を保存できます。
AD9522は4つのグループの12個のLVDS出力を特長としています。いずれの800MHzのLVDS出力は、2つの250MHzCMOS出力に再構成することができます。出力のそれぞれのグループは分周器を備えており、分周比(1~32)と位相(粗調整遅延)の両方のセットが可能となっています。
AD9522は64ピンのLFCSPパッケージで提供され、3.3Vの単電源で動作します。外付けVCOは最大5.5Vの動作まで可能となっています。
AD9522は標準工業用温度範囲-40~+85℃に渡って仕様規定されています。 AD9520-3は、AD9522-3の特長であるLVDS/CMOSに変わって、LVPECL/CMOSを備えた同等製品です。
1このデータシート内でのAD9522という名称は、ファミリーの全製品に共通している場合に使われています。しかし、AD9522-3を使用する場合は、ファミリーの特定製品であるAD9522-3のデータシートを参照してください。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9522-3BCPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9522-3BCPZ-REEL7 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
AD9522-3BCPZ | 製造中 | |
AD9522-3BCPZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADIsimCLK 設計・評価 ソフトウェア
ADIsimCLKはアナログ・デバイセズの超低ジッタのクロック分配器とクロック生成用製品向けに開発された設計ツールです。ADIsimCLKを使用すれば、ワイヤレス・インフラストラクチャ、計測器、ネットワーキング、ブロードバンド、ATE(自動試験装置)あるいはクロック性能が予測可能であることが求められるあらゆる分野のアプリケーションで、設計を迅速に開発、評価、最適化できます。
ツールを開くAD9522-x IBIS Models 1
評価用キット
最新のディスカッション
AD9522-3に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める