AD9522-1
新規設計に推奨クロック・ジェネレータ、2.4GHzVCO内蔵、12LVDS/24CMOS出力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.03
製品の詳細
- 低位相ノイズの位相ロック・ループ(PLL)
- オンチップのVCOは、2.27GHz~2.65GHz間でチューニング可能
- 外部に3.3V/5V、2.4GHzまでのVCO/VCXOを使用することも可能
- 1個の差動、または2個のシングルエンドのリファレンス入力
- 250MHzまでのCMOS、LVPECLまたはLVDSリファレンスが可能
- リファレンス入力として、16.62NHz~33.3MHzのクリスタルも可能
- オプションの、リファレンスクロックのダブラー
AD9522-11は、PLLとVCOを内蔵し、サブピコ秒のジッタ性能を持ったマルチ出力クロック分配機能を提供します。オンチップのVCOは、2.27GHz~2.65GHz間でチューニングできます。外部に3.3V/5V、2.4GHzまでのVCO/VCXOを使用することも可能です。
AD9522のシリアル・ポート・インターフェースは、SPIとI2C®のどちらもサポートしています。内蔵のEEPROMは、シリアル・インターフェースを通してパワーアップとチップ・リセットに関するユーザ設定のレジスタを保存することができます。
AD9522は、4つにグループ分けした12LVDS出力を特長としています。800MHzのLVDS出力は、どのチャンネルでも2つの250MHzCMOS出力として再構築することができます。 出力のそれぞれのグループは、分周(比1~32)と位相(租遅延)の両方を設定することができます。
AD9522は64ピンLFCSPパッケージを採用し、3.3 Vの単電源で動作します。外付けVCOは、最大5.5Vまでの動作が可能です。 AD9522は、標準の工業用温度範囲、–40~+85℃にわたる動作に関して仕様規定されています。
AD9520-1は、AD9522-1の等価製品で、LVCS/CMOSに変わってLVPECL/CMOSドライバを特長としています。
1データシートでAD9522ファミリー製品のすべてを指す場合は、AD9522と表記しています。ただし、AD9522-1と表記した場合は、AD9522ファミリーのこの特定製品のみを指します。
アプリケーション
- 低ジッタ、低位相ノイズ・クロックの分配
- クロック発生とSONET、10Ge、10G-FC、その他10Gbpsプロトコルでの変換
- フォワード・エラー修正(G.710)
- 高速なADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFEのクロッキング
- 高性能ワイヤレス・トランシーバ
- ATEと高性能計測機器
- ブロードバンド・インフラストラクチャ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9522-1BCPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
AD9522-1BCPZ-REEL7 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
AD9522-1BCPZ | 製造中 | |
AD9522-1BCPZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADIsimCLK 設計・評価 ソフトウェア
ADIsimCLKはアナログ・デバイセズの超低ジッタのクロック分配器とクロック生成用製品向けに開発された設計ツールです。ADIsimCLKを使用すれば、ワイヤレス・インフラストラクチャ、計測器、ネットワーキング、ブロードバンド、ATE(自動試験装置)あるいはクロック性能が予測可能であることが求められるあらゆる分野のアプリケーションで、設計を迅速に開発、評価、最適化できます。
ツールを開くAD9522-x IBIS Models 1
評価用キット
最新のディスカッション
AD9522-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める