ADISIMCLK™ リファレンス・デザイン・ファイル

ADIsimCLKをインストールすると、「.clk」という拡張子のついたデザイン・ファイルを利用することができます。これらのclkファイルは、リファレンス・デザイン、あるいはクロック分配デザインの出発点としての役割を果たします。clkファイルは、下の表にZIP形式で保存されています。

ダウンロード方法:
clkファイルを特定のフォルダに保存する必要はありません。「ADIsimCLK Designs」などのように、覚えやすい名前をつけたフォルダを作成するのもひとつの方法です。このフォルダに、下の表にあるファイルの一部またはすべてを保存してください。また、「Program Files/Applied Radio Labs/ADIsimCLK/Lib/ReferenceDesigns/」に直接保存する方法もあります。このフォルダに置いたclkファイルは、「Start with a Reference Design」の「How do you want to start ADIsimCLK」ダイアログ・ボックスに表示されます。

保存したファイルを開く:
ハードドライブに保存したclkファイルを開くには、「How do you want to start ADIsimCLK」というADIsimCLKダイアログ・ボックスで「Open an existing design file」を選択します。「OK」をクリックして、リファレンス・デザイン・ファイルを保存したフォルダを参照してください。保存したファイルは、「File」プルダウンメニューを使用して開くこともできます。「Open」を選択して、必要なファイルを探してください。最後に、上に述べた「Program Files/Applied Radio Labs/ADIsimCLK/Lib/ReferenceDesigns/」にファイルを保存すると、「Start with a Reference Design」の最初のダイアログ・ボックスにリファレンス・デザイン・オプションが表示されます。


File Description Design Notes  Reference Design Files (.clk)  Date Posted 
AD9510 Quick Start [pdf, 24,576] [zip, 49,152] 2005-Aug-22
AD9511 Quick Start [pdf, 20,480] [zip, 45,056]
2005-Aug-22
AD9512 Quick Start [pdf, 24,576] [zip, 40,960] 2005-Aug-22
AD9513 Quick Start [pdf, 20,480] [zip, 32,768] 2005-Aug-22
AD9514 Quick Start [pdf, 20,480] [zip, 36,864] 2005-Aug-22
AD9515 Quick Start [pdf, 20,480] [zip, 32,768] 2005-Aug-22
AD9510 Datasheet comparison
CLK1 = 245.76MHz
[pdf, 32,768] [zip, 131,072] 2005-Aug-22
AD9510 Datasheet comparison
CLK1 = 491.52MHz
[pdf, 28,672] [zip, 110,592] 2005-Aug-22
AD9510 Datasheet comparison
CLK1 = 622.08MHz
[pdf, 28,672]
[zip, 131,072] 2005-Aug-22