この製品は、HDMI.org.のライセンス技術を使用しています。購入される顧客は、HDMI.org.に登録したHDMIアダプターである必要があります。
お近くの販売代理店またはサポート窓口のフォームからお問合せください。AD9388A
新規設計には非推奨HDTVビデオ・デコーダ、10ビット・マルチフォーマット、RGBグラフィックス・デジタイザ、2:1マルチプレクスされたHDMI / DVIインターフェース
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 分解能(ビット数):10ビット
- サンプル・レート(MSPS):0
- 最大分解能:UXGA
- 自動オフセット:X
- 自動ゲイン:X
- パッケージ:144LQFP
AD9388Aは、高品質、シングルチップのグラフィックス・デジタイザで、2:1のマルチプレクスされたHDMI™レシーバを内蔵しています。
AD9388Aは、1つのメイン・コンポーネント・プロセッサ(CP)、これはRGBグラフィックを含むYPrPbとRGBコンポーネント・フォーマットを処理する、からなっています。またCPはHDMIレジーバからのビデオ信号も処理します。AD9388Aは、アナログ・モード動作で、HDMIソースと選択されたHDMIポート・アクティブ間でのHDCPリンクを保持することができます。このことは、アナログとHDMIモード間の高速切り替えを可能にします。
AD9388Aは、コンポーネントのRGBまたはYPrPbビデオ信号を、デジタルのYcrCbまたはRGBピクセル出力ストリームへのデコーディングをサポートします。サポートするコンポーネント・ビデオは、525i、625i、525p、625p、720p、1080i、1080p、1250i標準、およびその他多くのHDやSMPTE標準です。グラフィックス・デジタイジングもまたAD9388Aによってサポートされます。AD9388AはVGA~UXGAのレートのRGBグラフィック信号ををデジタイジングして、これらをデジタルのRGBまたはYCrCbピクセル出力ストリームに変換する機能もあります。
AD9388Aはデュアル入力のHDMI互換レシーバを採用しており、最大1080pまでのHDTVフォーマットと最大表示分解能UXGA(1600×1200@60Hz)をサポートします。暗号化されたビデオの受信もHDCPを含めて可能となっています。さらに、HDMIレシーバはまた、最長30mまでの長さのケーブルとのインターフェースでの堅牢な動作を確実にするためのアダプティブ・イコライゼーション機能も備えています。HDMIレシーバは、オーディオ出力での可聴な外部騒音を防止するミュート制御のような、斬新なオーディオ機能も備えています。
AD9338Aの派生製品、AD9338ABSTZ-A5は1つのアナログと1つのデジタル入力で構成されています、も入手可能となっています。業務用アプリケーションを実現するための、HDCP処理と暗号解読の必要のないAD9388ABSTZ-5P派生製品が用意されています。このことは、HDCPアダプタのないユーザーはAD9388Aを注文する必要がないことになります。(これらの派生製品についての詳細は、英語データシートに掲載の「オーダー・ガイド(Ordering Guide)」を参照してください。)
最新のCMOS製造プロセスで製造されて、AD9388Aは省スペースの144リード表面実装、RoHS準拠のプラスティックLQFPパッケージを採用しており、-40℃~+85℃の温度範囲にわたって仕様化されています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9388ABSTZ-170 | 144-Lead LQFP (20mm x 20mm) | ||
AD9388ABSTZ-5P | 144-Lead LQFP (20mm x 20mm) | ||
AD9388ABSTZ-A5 | 144-Lead LQFP (20mm x 20mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
AD9388ABSTZ-170 | ||
AD9388ABSTZ-5P | ||
AD9388ABSTZ-A5 | ||
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD9388ABSTZ-170 | ||
AD9388ABSTZ-5P | ||
AD9388ABSTZ-A5 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADV7604 | 製造中 | HDMIv.1.3レシーバ、12ビット・ディープ・カラー、アナログ・インターフェース付 |