この製品は、HDMI.org.のライセンス技術を使用しています。購入される顧客は、HDMI.org.に登録したHDMIアダプターである必要があります。

お近くの販売代理店またはサポート窓口のフォームからお問合せください。

ADV7604

製造中

HDMIv.1.3レシーバ、12ビット・ディープ・カラー、アナログ・インターフェース付

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 4つのHDMI入力
  • HDMI®v.1.3のサポート
    オーディオ・リターン・チャンネル(ARC)、
    3D TVのサポート、
    コンテント・タイプ・ビット、
    CEC1.4準拠(CEC_CPDとCEC_HPD)
  • リピータのサポート
  • HDCP1.3とDVI 1.0
  • 3個の12ビット170MHz ADC内蔵
  • 12チャンネル・アナログ入力マルチプレクサ
  • UXGAまでのRGBグラフィックスをデジタイジング
  • 超低ジッタを備えたPLL内蔵

ADV7604
HDMIv.1.3レシーバ、12ビット・ディープ・カラー、アナログ・インターフェース付
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

ADV7604 HDMI Receiver Library API Source Code for any OS\Platform (exe)


評価用キット

EVAL-ADV7604

ADV7604 Evaluation and Video Input Boards

製品詳細

Analog Devices has developed a new evaluation platform for the ATV product range of HDMI receivers, transmitters and video encoders. The complete evaluation platform consists of a motherboard, a front-end video input board and a back-end video output board. The purpose of this new platform is, to assist customers to quickly develop and reference their designs against a generic and reusable platform across the complete ATV product range. Full I2C programming scripts for various video inputs and standards, board documentation and starter guides are provided as standard with the boards. All boards are sold separately to ensure maximum customer flexibility and evaluation modularity. An NDA agreement must be signed with ADI to receive these boards.

EVAL-ADV7604
ADV7604 Evaluation and Video Input Boards

最新のディスカッション

最近表示した製品