AD9361S

新規設計に推奨

RFアジャイル・トランシーバー

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$307.51
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 12ビットDACおよびADCを内蔵したRF 2 × 2トランシーバー
  • 送信帯域:46.875MHz~6.0GHz
  • 受信帯域:70MHz~6.0GHz
  • デュアル・レシーバー:6個の差動入力または12個のシングルエンド入力
  • 800MHzのLOで2dBのNFを実現する優れたレシーバー感度
  • 受信ゲイン制御
    • マニュアル・ゲイン用のリアルタイム・モニタおよび制御信号
    • 独立したAGC
  • デュアル・トランスミッタ:4個の差動出力
  • 直線性の高い広帯域トランスミッタ
    • 送信EVM:800MHzで−40dB(代表値)
    • 送信ノイズ:−157dBm/Hz(代表値)
    • 送信モニタ:1dBの精度で66dBのダイナミック・レンジ(代表値)
  • 統合型フラクショナルNシンセサイザ
    • 2.4HzのLO周波数ステップ・サイズ(代表値)
    • マルチチップ同期
    • CMOS/LVDSデジタル・インターフェース

    商用宇宙製品向けの機能
    • ウェーハ拡散ロット・トレーサビリティ
    • 放射線ロット受け入れ試験:TID
AD9361S
RFアジャイル・トランシーバー
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

最近表示した製品