AD9249

新規設計に推奨

A/Dコンバータ、14ビット、65MSPS、16チャンネル、1.8V、シリアルLVDS出力

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$146.19
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 低消費:
    1パッケージに16チャンネルのADCが集積
    スケーラブル・パワー・オプションで58mW/チャンネル@65MSPSの消費
    35mW/チャンネル@20MSPS
  • SNR:75dBFS(ナイキストまで):SFDR:90 dBc (ナイキストまで)
  • DNL:±0.6LSB(typ)、INL:±0.9LSB(typ)
  • 最悪隣接チャンネルでのクロストーク(10MHz、-1dBFS):
    -90 dB (typ)
  • シリアルLVDS(ANSI-644、ディフォルト)低消費
    削減信号オプション(IEEE1596.3と同様)
  • データとフレーム・クロック出力
  • 650 MHzのフル・パワー・アナログ帯域幅
  • 入力電圧範囲:2Vp-p
  • 1.8 V電源動作
  • 詳細については、データシートを参照してください。
AD9249
A/Dコンバータ、14ビット、65MSPS、16チャンネル、1.8V、シリアルLVDS出力
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
クロック生成デバイス 1
AD9516-3 新規設計に推奨 14出力のクロック発生器、2.0GHz VCO内蔵
クロック分配器 (クロック・ディストリビューション) 1
AD9508 新規設計に推奨 クロック・ファンアウト・バッファ、1.65GHz、出力デバイダおよび遅延調整機能付
シングルエンド入力差動出力アンプ 1
ADA4930-1 新規設計に推奨 超低ノイズ・ドライバ・アンプ、低電圧 A/D コンバータ向け
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 1
ADP2108 製造中 ステップダウンDC-DCコンバータ、600mA、小型、3MHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)

Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。

ツールを開く

AD9249 Simulink ADIsimADC Model

ツールを開く

設計ツール 2


評価用キット

eval board
EVAL-AD9249

AD9249 Evaluation Board

製品詳細

The AD9249-65EBZ is an evaluation board for the AD9249, hex (16-channel) 14-bit ADC. This reference design provides the support circuitry required to operate the device in various modes and configurations. It is designed to interface directly with the HSC-ADC-EVALEZ data capture card, allowing users to download captured data for analysis. The Visual Analog software package, which is used to interface with the device's hardware, allows users to download captured data for analysis with a user-friendly graphical interface. The SPI Controller software package is also compatible with this hardware, and allows the user to access the SPI programmable features of the AD9249.

The AD9249 data sheet provides additional information related to device configuration and performance, and should be consulted when using these tools. All documents and Visual Analog and SPI Controller are available at the High Speed ADC Evaluation Boards page. For additional information or questions, please email highspeed.converters@analog.com.

EVAL-AD9249
AD9249 Evaluation Board

最新のディスカッション

AD9249に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品