AD9508

新規設計に推奨

クロック・ファンアウト・バッファ、1.65GHz、出力デバイダおよび遅延調整機能付

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.53
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 1.65GHzの差動クロック入力 / 出力
  • 10ビットのプログラマブルな分周器、1~1024の整数
  • 最大4個の差動出力、または8個のCMOS出力
  • パワーアップ時ハードウェア・プログラミング用のピン・ストラッピング機能
  • 広帯域ランダム・ジッタ:115fs rms未満
  • 出力増加ジッタ:41fs rms(12kHz~20MHz)
  • 優れた出力間のアイソレーション
  • 全出力の自動同期機能
  • 2.5V/3.3Vの単電源動作
  • 電源の耐性を向上させるLDO(低ドロップアウト)電圧レギュレータを内蔵
  • 出力-出力間遅延粗調整用の位相オフセット選択
  • 3種類のプログラマブルな出力ロジック・レベル(LVDS、 HSTL、CMOS)
  • シリアル・コントロール・ポート(SPI/I2C)モード、またはピン設定モード
  • 省スペースの24ピンLFCSPパッケージを採用
AD9508-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします
  • AD9508-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
  • 拡張温度範囲:−55°C ~+105°C 
  • 製造ベースラインにて制御
  • 組み立て/テストは同一工場
  • 製造工場は一箇所に限定
  • 製品変更通知(PCN)を強化
  • 品質データは要求に応じて入手可能
  • DSCC図面番号:V62/13626
AD9508
クロック・ファンアウト・バッファ、1.65GHz、出力デバイダおよび遅延調整機能付
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
IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-AD9508

AD9508 Evaluation Board

機能と利点

  • Simple power connection using 6 V wall adapter and on-board LDO voltage regulators
  • 8 ac-coupled single-ended SMA output connectors (4 differential paths)
  • 2 ac-coupled single-ended SMA connectors for reference input
  • Pin selectable options for the following:
    • 2.5 V or 3.3 V operation
    • SPI/I2C or Sx pin programmable
    • OUT0 through OUT3 divide value
    • OUT0 through OUT3 logic type
    • Input logic type
  • USB connection to PC
  • Microsoft Windows-based evaluation software with simple graphical user interface (supports 64-bit versions of Windows)

製品詳細

The AD9508 evaluation board is a compact, easy-to-use platform for evaluating all features of the AD9508. This user guide focuses on the AD9508 evaluation board and software. The AD9508 is a high performance 1:4 flexible clock buffer. Each output has a programmable divider that can be set via SPI/I2C programming or Sx pin strapping. The AD9508 features both 2.5 V and 3.3 V operation.

EVAL-AD9508
AD9508 Evaluation Board

最新のディスカッション

AD9508に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品