AD8412A

新規設計に推奨

−2V~50Vの広い入力電圧範囲、1.8MHzの広帯域幅、PWM除去機能、10V/Vのゲインを備えた電流検出アンプ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.09
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 小信号−3dB帯域幅:1.8MHz 
  • インパッケージ・トリム・コア(DigiTrim™)
    • チョッピングや自動ゼロ調整なしで高精度を確保
    • オフセット・ドリフト:±0.30μV/°C(代表値)
    • 温度範囲全体での最大電圧オフセット:±200μV
    • DC CMRR(代表値):131dB
    • AC CMRR(代表値、50kHz時):97dB
  • 幅広いコモンモード入力電圧範囲
    • −2V~+50V、連続動作
    • −20V~+85V、連続耐久
  • 初期ゲイン:10V/V
  • 広い動作温度範囲:−40°C~+125°C
  • 双方向動作
  • 電源動作範囲:2.9V~5.5V
  • 8ピンMSOPパッケージを採用
AD8412A
−2V~50Vの広い入力電圧範囲、1.8MHzの広帯域幅、PWM除去機能、10V/Vのゲインを備えた電流検出アンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 1
MAX17552 製造中 60V、100mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、自己消費電流22µA
マイクロパワー降圧レギュレータ 1
LT8604 新規設計に推奨 高効率42V/120mA同期降圧
高入力電圧降圧レギュレータ 1
LT8618
LT8618-3.3
高効率65V/100mA同期降圧
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 2
ADP7112 新規設計に推奨

LDOリニア・レギュレータ、20V、200mA、ローノイズ、CMOS

ADP7118 新規設計に推奨 20V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-AD8412A

AD8412A(−2V~50Vの広い入力電圧範囲、1.8MHzの広帯域幅、PWM除去機能を備えた電流検出アンプ)の性能評価

機能と利点

  • ブレッドボードとプロトタイプの迅速な作成が可能
  • 簡単な設定で単方向動作または双方向動作に変更可能
  • 電流検出シャント抵抗の取り付けに対応
  • テスト装置への接続が容易
  • 入力フィルタと出力フィルタの取り付けに対応 デカップリングされた電源ライン

製品詳細

このユーザ・ガイドでは、AD8412A(電流検出アンプ)を評価します。AD8412ARM-EVALZは、様々な動作モードを簡単に設定し、負荷に柔軟に対応できるように設計されています。このボードには、最大規格サイズ2818のシャント抵抗(R1)をハンダ付けすることができます。

AD8412ARM-EVALZは、MSOP(ミニ・スモール・アウトライン・パッケージ)のAD8412Aを搭載しています。以降、このユーザ・ガイドでは、AD8412ARM-EVALZを「AD8412A評価用ボード」と呼びます。

AD8412Aの詳細な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるAD8412Aのデータシートに記載されています。AD8412A評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてAD8412Aのデータシートを参照してください。

EVAL-AD8412A
AD8412A(−2V~50Vの広い入力電圧範囲、1.8MHzの広帯域幅、PWM除去機能を備えた電流検出アンプ)の性能評価

最新のディスカッション

AD8412Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品