AD8339
AD8339
製造中I/Q復調器/位相シフタ、クワッド、DC~50MHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.23
Viewing:
製品の詳細
- クワッド、集積化I/Qデモジュレータ
- 各出力で16種の位相選択可能(22.5°/ステップ)
- 各出力で16種の位相選択可能(22.5°/ステップ)
位相精度:±1°
振幅バランス:±0.25dB - 帯域幅
4LO:LF~200MHz
RF:LF~50MHz
ベースバンド:外部フィルタによって決定
- 出力ダイナミックレンジ:160dB/Hz
- LO駆動:>0dBm(50Ω)、シングルエンド、サイン波
- 電源電圧:±5V
- 消費電力:73mW/チャンネル(290mWトータル)
- SPIを介してパワーダウン(各チャンネルごと、または全チップ)
新規設計での推奨製品:AD8333
AD8339クワッドのI/Q復調器は、差動出力を備えた低ノイズプリアンプによって駆動されるように構成されています。VGA機能を持つAD8332/AD8334/AD8335ファミリーのLNA(低ノイズアンプ)と共に使われるように最適化されています。この製品は4つの局部発信器(LO)入力(この信号はミキサを駆動するための内部LOとして0°と90°の位相を持った信号を作成していますが)を備えた4つの同じI/Qデモジュレータで構成されています。4つの復調器は、それぞれ分離されたRF入力を持っていますので、それぞれお互いに独立して使用することができます。(この場合共通のLOが使用できると仮定しています)
連続波(CW)でのアナログ・ビームフォーミング(ABF)とI/Q復調器が40ピンの超小型チップスケールデバイスに結合されています。AD8339は特に高密度超音波スキャナに向けて設計されています。ABFシステムでは、タイムドメインのコヒーレンシーが、適切な位相整合と複数の受信器からのチャンネルの総和を達成します。リセットピンは、同じ象限内の各LOの分周器を起動するために複数のICを同期させます。各チャネルで16個のプログラマブルな22.5°位相刻みが使用できます。
たとえば、チャネル1がリファレンスとして使われ、チャネル2が45°の位相進みを持つI/Qとすると、ユーザーは正しいコードを選択することによってチャンネル1にチャネル2を整合することが可能です。ミキサの出力は便利な総和用としてのフォームになります。それぞれ独立したIおよびQのミキサ出力電流は、AD8021やAD829のような低ノイズ、高ダイナミックレンジの電流電圧(I-V)変換トランスインピーダンスアンプによって加算され、電圧に変換されます。これら電流の総和のあと、併合後の信号は、AD7665(16ビット、570kSPS)のような高解像度のADコンバータに与えられます。
SPI互換のシリアル・インターフェースポートで各チャンネルの位相を簡単にプログラムすることができます。このインターフェースは各チップのSDOピンから次のチップのSDIにデータをシフトすることでデージーチェーン構成が可能となっています。また、SPIを通して各チャンネルそれぞれ、あるはチップ全体をパワーダウンすることもできます。パワーダウン時に、シリアルインターフェースはアクティブ状態を維持していますので、デバイスは再度プログラムすることができます。
IとQのダイナミックレンジは標準で160dB/Hzとなっています。AD8339は6×6mmの40ピンLFCSPパッケージで供給され、工業用温度範囲-40~+85℃で仕様規定されています。
アプリケーション
- 医療用画像装置(CW 超音波ビームフォーミング)
- フェーズアレイ・システム
- レーダ
- 適応アンテナ
- 通信用受信装置
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8339ACPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
AD8339ACPZ-R7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
AD8339ACPZ-RL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
AD8339ACPZ | 製造中 | |
AD8339ACPZ-R7 | 製造中 | |
AD8339ACPZ-RL | 製造中 | |
9 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD8339ACPZ | 製造中 | |
AD8339ACPZ-R7 | 製造中 | |
AD8339ACPZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD8333 | 製造中 | I/Q復調器 / 位相シフタ 、デュアル、DC~50MHz |