AD8052
製造中オペアンプ、デュアル、高速、低価格、レールtoレール
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.19
製品の詳細
- 5 V 電源で高速、高速セトリング
- -3 dB 帯域幅: 110 MHz(G = +1)(AD8051/AD8052)
- -3 dB 帯域幅: 150 MHz(G = +1)(AD8054)
- スルーレート: 145 V/µs
- セトリング時間(0.1%): 50 ns
- 単電源動作
- 出力振幅は両レールの 25 mV 以内まで
- 入力電圧範囲: -0.2 V ~ +4 V(VS = 5 V)
- ビデオ仕様(G = +2)
- 0.1 dB ゲイン平坦特性: 20 MHz、RL = 150 Ω
- 微分ゲイン/微分位相: 0.03%/0.03°
- 低歪み: THD: -80 dBc @ 1 MHz、RL = 100 Ω
- 優れた負荷駆動能力
- 45 mA 出力が可能 @ 電源レールから 0.5 V まで(AD8051/AD8052)
- 50 pF の容量負荷駆動が可能(G = +1)(AD8051/AD8052)
- 低消費電力: アンプ当たり 2.75 mA(AD8054)
- 低消費電力: アンプ当たり 4.4 mA(AD8051/AD8052)
AD8051(シングル)、AD8052(デュアル)、AD8054(クワッド)は、低価格、高速の電圧帰還型高速アンプです。これらのアンプは電源 +3 V、+5 V、±5 V の低電源電流で動作します。真の意味の単電源で動作し、入力電圧範囲は負のレールの 200 mV 下から、正のレールの 1 V 以内まで拡張されています。
低価格にもかかわらず、AD8051/AD8052/AD8054 は全般的に優れた性能と汎用性を提供します。出力電圧振幅はそれぞれのレールの 25 mV 以内で、優れたオーバードライブ・リカバリとともに最大の出力ダイナミック・レンジをもたらします。
このため、カメラやビデオ・スイッチャなどあらゆる高速ポータブル機器のビデオ・エレクトロニクスに利用できます。また、低歪みと高速セトリングが得られるため、アクティブ・フィルタのアプリケーションにも最適です。
AD8051 は 8 ピン SOIC、AD8052 は 8 ピン SOIC と MSOP、AD8054 は 14 ピン SOIC と 14 ピンTSSOP パッケージで供給され、動作範囲は拡張温度範囲 -40°C ~ +125°C にわたっています。
アプリケーション- アクティブ・フィルタ
- A/D コンバータのドライバ
- クロック・バッフ
- 民生用ビデオ
- 業務用カメラ
- CCD 画像システム
- CD/DVD・ROM
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 4
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 12
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8052ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8052ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD8052ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8052ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8052ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8052ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 4, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8052ARMZ | 製造中 | |
AD8052ARMZ-REEL | 製造中 | |
AD8052ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8052ARMZ | 製造中 | |
AD8052ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
9 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
AD8052ARMZ | 製造中 | |
AD8052ARMZ-REEL7 | 製造中 | |
AD8052ARZ | 製造中 | |
AD8052ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8052ARZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
VRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール
電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。
ツールを開く消費電力とダイ温度
このツールは、電源電圧、周囲温度、負荷特性、パッケージの熱データに基づいてダイ温度と消費電力を予測します。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く