AD8048
製造中オペアンプ、ゲイン2で安定、電圧帰還型、250MHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.20
製品の詳細
- 広帯域幅、G=+2
小信号:260MHz
大信号(2Vp-p):160MHz - 低歪み(SFDR)、低ノイズ
-66dBc Typ@5MHz
-54dBc Typ@20MHz
ノイズ:3.8nV/vHz - 標準供給電流:5.8mA
- 50pFの容量性負荷の駆動能力
- 高速
スルーレート:1000V/µs
セトリング時間:30ns(~0.01%)@2VStep
電源電圧:±3V~±6V
AD8048は、きわめて高速な広帯域幅のアンプです。AD8048は2以上のゲインで安定しています。AD8048は、電圧帰還型アーキテクチャを採用しており、これまで電流帰還型アンプに依存してきた多くのアプリケーションの要求を満たすものです。
独自の回路により、電流帰還型と電圧帰還型の両方のアンプに備わる多くの優れた特性を兼ね備えたアンプが生まれました。最大で6.6mAの電流に対して、AD8048は、高速で高精度なパルス応答(30ns/0.01%)や、小信号/大信号でのきわめて広い帯域幅と超低歪みを実現しています。
低歪みと容量性負荷駆動を備えたAD8048は、高速A/Dコンバータ(ADC)のバッファに理想的で、12ビット/10MSPSまたは8ビット/60MSPSのADCに適しています。また、両入力のインピーダンスがハイ・インピーダンスでほぼ同等の値となっているため、アクティブ・フィルタの設計時に最大限の柔軟性が得られます。
AD8048は、工業用温度範囲(-40~+85℃)に対応し、8ピンのプラスチックDIPとSOICのパッケージで提供されます。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 12
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8048ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8048ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くVRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール
電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。
ツールを開く消費電力とダイ温度
このツールは、電源電圧、周囲温度、負荷特性、パッケージの熱データに基づいてダイ温度と消費電力を予測します。
ツールを開く