AD8027
AD8027
製造中オペアンプ、低歪み、入出力レールtoレール、高速
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.55
Viewing:
製品の詳細
- 高速
- 190MHz、-3dB帯域幅(G=+1)
- 100V/μsのスルーレート
- 低歪み
- 120dBc(1MHz時)SFDR
- 80dBc(5MHz時)SFDR
- 入力クロスオーバー・ポイントの設定可能
- ローノイズ:
- 4.3nV/√Hz
- 1.6pA/√Hz
- 低オフセット電圧:900μV(max)
- 低消費電力:6.5mA/アンプ電源電流
- パワーダウン・モード
- 位相反転なし:VIN > |VS|+200mV
- 広範囲の電源電圧:2.7~+12V
- 小型パッケージ:8ピンSOIC、6ピンSOT23、10ピンMSOP
- 車載アプリケーション用に認定(AD8028WARMZ-R7のみ)
AD8027/AD8028は、低電源電圧で動作する、入出力レールtoレールを備えた高速アンプで、高性能で広いダイナミック信号範囲に最適化されています。また、ローノイズ(4.3nV/√Hz、1.6pA/√Hz)で低歪み(120dBc@1MHz)です。入力ダイナミック・レンジの一部または全部を使用し、低歪みを必要とするアプリケーションに最適です。
多くのレールtoレール入力アンプには、入力信号がしきい電圧と交差するときに、1つの差動ペアからもう1つの差動ペアに切り替わる入力段があり、これによって歪みが生じます。AD8027/AD8028には、DISABLE/SELECTピン(10ピンMSOPではDISABLE/SELECT x、この後、このデータシートではDISABLE/SELECTと呼称します)で入力クロスオーバー・ポイントを選択できる独自の機能があり、これにより入力段のペア・トランジスタを切り替える電圧を制御します。また、AD8027/AD8028のクロスオーバー歪みはそれ自体低くなっています。
AD8027/AD8028アンプは広電源電圧範囲(2.7V~12V)、広帯域幅(190MHz)になっており、低電源電圧で速度と性能が要求される多様なアプリケーションで動作するように設計されています。AD8027/AD8028はわずか6.5mA(typ)/アンプの静止電流で高性能を達成します。又これらのアンプにはDISABLE/SELECTピンを使って制御するシャットダウン・モードがあります。
AD8027は8ピンSOIC、6ピンSOT-23そして10ピンMSOPパッケージを採用しています。AD8028WARMZ-R7は車載用バージョンで車載アプリケーション向けに認定されています。詳細については車載用製品セレクションを参照してください。AD8027/AD8028ファミリーは-40℃~+125℃の拡張工業温度範囲で動作するように設計されています。
アプリケーション- フィルタ
- ADCドライバ
- レベル・シフト
- バッファ
- 業務用ビデオ
- 低電圧計測器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 3
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 12
製品選択ガイド 2
Analog Dialogue 2
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8027ARTZ-R2 | 6-Lead SOT-23 | ||
AD8027ARTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
AD8027ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8027ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8027ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 2, 2022 - 22_0253 Addition of UTAC Thailand as an Alternate Assembly Site for SOT23, SC70 and TSOT Packages/Devices |
||
AD8027ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD8027ARTZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADA4807-1 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力 |
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くVRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール
電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。
ツールを開く消費電力とダイ温度
このツールは、電源電圧、周囲温度、負荷特性、パッケージの熱データに基づいてダイ温度と消費電力を予測します。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く