AD7835
AD7835
製造中D/Aコンバータ、14ビット、LC2MOS、クワッド
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$41.12
Viewing:
製品の詳細
- シングル・チップに4個の14ビットDACを内蔵
- AD7834:シリアル入力ロード構成
- AD7835:パラレル8ビット / 14ビット入力ロード構成
- 電圧出力
- 電源投入時のリセット機能
- 出力電圧範囲:±8.192V(max / min)
- 出力電圧スパン:14V(max)
- 共通の電圧リファレンス入力を使用
- アドレス設定が可能
- ユーザー指定の電圧レベルに設定可能なクリア機能
- 表面実装用パッケージを用意
AD7834:28ピンSOICおよびPDIP
AD7835:44ピンMQFPおよびPLCC
AD7834とAD7835は、4個の14ビットD/Aコンバータ(DAC)を1つのモノリシック・チップ上に搭載しています。14Vを最大スパンとする±8.192Vの範囲の電圧を出力します。
AD7834はシリアル入力デバイスです。DIN、SCLK、FSYNCの各入力を使用して、最初に0が2つ続いた後にMSBファーストで16ビット・フォーマットのデータを外部シリアル・バスから入力ラッチの1つにロードします。AD7834にはPA0~PA4の5本の専用パッケージ・アドレス・ピンがあり、これらのピンをAGNDまたはVCCに接続して、マルチパッケージ・アプリケーションで最大32個のAD7834を個別にアドレス指定できます。
AD7835は14ビットのパラレル・ロード入力、または右詰めデータを1つの8ビット・バイトと1つの6ビット・バイトでロードするダブルバイト・ロード入力のいずれにも対応できます。WR、CS、BYSHF、DACチャンネル・アドレス・ピンA0~A2を使用する制御によって、データを外部バスから入力ラッチの1つにロードします。
この両方のデバイスでは、LDAC信号を使用して、新しいデータの受信時に4個の内蔵DACすべての出力を同時に、または個別にアップデートできます。また、非同期のCLR入力を使用してVOUT1~VOUT4のすべての信号出力を、デバイス・センス・グラウンド(DSG)ピンに加えられるユーザー定義の電圧レベルに設定することもできます。パワーオン時、電源の安定化の前に、内部回路がDACの出力電圧レベルをDSG電位の±2V以内に保持します。電源が安定化すると、DACの出力レベルが正確なDSG電位に移行します(CLRがアクティブであると仮定)。
AD7834には28ピンの0.3インチ幅SOと0.6インチ幅DIPパッケージ、そしてAD7835には44ピンのMQFPとPLCCの各パッケージがあります。
アプリケーションノート
-
プロセス制御
-
自動テスト装置(ATE)
-
汎用計測機器
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7835APZ | 44-Lead PLCC | ||
AD7835ASZ | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
AD7835ASZ-REEL | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7835APZ | 製造中 | |
AD7835ASZ | 製造中 | |
AD7835ASZ-REEL | 製造中 | |
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD7835ASZ | 製造中 | |
AD7835ASZ-REEL | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7835ASZ | 製造中 | |
AD7835ASZ-REEL | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7835ASZ | 製造中 | |
AD7835ASZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。