AD5754
AD5754
製造中D/Aコンバータ、16ビット、クワッド、全機能内蔵型、シリアル入力、ユニポーラ/バイポーラ電圧出力
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.19
Viewing:
製品の詳細
- 全機能内蔵型、クワッド、12/14/16ビットD/Aコンバータ(DAC)
- 単電源または両電源で動作
- ソフトウェア・プログラマブル出力範囲:+5V、+10V、+10.8V、±5V、±10V、±10.8V
- INL誤差:最大±16LSB、
DNL誤差:最大±1LSB
- 総合未調整誤差(TUE):
最大0.1%FSR - セトリング時間:10μs(typ)
- リファレンス・バッファを内蔵
詳細はデータシートをご参照ください。
AD5724(12ビット)/AD5734(14ビット)/AD5754(16ビット)は、シリアル入力、電圧出力のD/Aコンバータです。+4.5~+16.5Vの単電源電圧、または±4.5~±16.5Vの両電源電圧で動作します。公称フルスケール出力範囲は+5V、+10V、+10.8V、±5V、±10V、±10.8Vで、ソフトウェアで選択できます。出力アンプ、リファレンス・バッファ、独自開発のパワーアップ/パワーダウン・コントロール回路も内蔵されています。
保証された単調増加性、最大±16LSBの積分非直線性(INL)、低ノイズ、最大10μsのセトリング時間特性を備えています。
AD5724/AD5734/AD5754では、最大30MHzのクロック・レートで動作する、業界標準のDSPおよびマイクロコントローラ・インターフェースとの互換性を備えたシリアル・インターフェースが使用されています。ダブル・バッファリングにより、内蔵DACすべての同時更新が可能です。入力コーディングとしては、バイポーラ出力の場合には2の補数またはオフセット・バイナリ(BIN/2sCompピンの状態に応じて選択)、ユニポーラ出力の場合にはストレート・バイナリをユーザが選択できます。非同期クリア機能によって、ユーザ選択が可能なゼロスケールまたはミッドスケール出力にDACレジスタがすべてクリアされます。24ピンTSSOPパッケージを採用し、-40~+85℃の工業用温度範囲で仕様が保証されています。
アプリケーション
- 工業自動化
- クローズド・ループ・サーボ制御、プロセス制御
- 自動車試験および計測
- PLC(シーケンサー)
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5754AREZ | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
AD5754AREZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
AD5754BREZ | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
AD5754BREZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 17, 2011 - 11_0177 Datasheet Timing Characteristic Updates for AD5722/32/52 , AD5724/34/54, AD5722R,32R,52R, AD5724R/34R/54R |
||
AD5754AREZ | 製造中 | |
AD5754AREZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5754BREZ | 製造中 | |
AD5754BREZ-REEL7 | 製造中 | |
8 11, 2010 - 10_0213 Data Sheet Specification Change of: AD5754R/AD5734R/AD5724R AD5752R/AD5732R/AD5722R AD5754/AD5734/AD5724 AD5752/AD5732/AD5722 |
||
AD5754AREZ | 製造中 | |
AD5754AREZ-REEL7 | 製造中 | |
AD5754BREZ | 製造中 | |
AD5754BREZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
isoPower 1 | ||
ADUM5401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:3/1) |
USBアイソレータ 1 | ||
ADUM4160 | 製造中 |
USBアイソレータ、フル / ロー・スピード |
シリーズ電圧リファレンス 3 | ||
ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® |
REF192 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
スタンダード・デジタル・アイソレータ 4 | ||
ADUM7440 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
ADUM7441 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
ADUM1400 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(4/0チャンネル方向性) |
ADUM1200 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル(2/0チャンネル方向) |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く