AD7292
AD7292
新規設計には非推奨モニタ&コントロール・システム、10ビット、マルチチャンネルADC / DAC / 温度センサー / 電流検出 内蔵
Viewing:
製品の詳細
|
|
AD7292は、汎用のアナログ信号監視と外部デバイスの制御に要求される全ての機能を含んでおり、シングル・チップ・ソリューションに集積しています。AD7292は、8チャンネルのSAR型ADC、4個の10ビットDAC、±1℃の精度を持った内部温度センサーおよびシステム・モニタリングと制御を目的とする12チャンネルのGPIOを特長としています。
10ビットの高速 / 低消費電力 / 逐次比較型(SAR)ADCは、種々のシングルエンド入力信号をモニタするように設計されています。また差動動作は、差動ペアとしてVIN0とVIN1を構成することによって可能となります。
AD7292は、レジスタでプログラム可能なADCシーケンスを提供しており、変換するチャンネルのシーケンスをあらかじめプログラムして選択することが可能です。
4個の10ビットD/Aコンバータ(DAC)は、0V~5Vの出力を提供します。内部の高精度、1.25Vリファレンスは、ADCおよびDACの両方に対して別々にバッファされたリファレンス源を提供します。
高精度のバンドギャップ温度センサーは、10ビットのADCによって監視およびデジタル化され、0.03125℃の分解能を提供します。またAD7292は、内蔵の制限機能およびアラーム機能も特長としています。
AD7292は、-40℃~+125℃の動作温度範囲を持った、36ピンLFCSPパッケージ内で、高集積化されたソリュージョンを提供します。
アプリケーション
- 基地局パワー・アンプ(PA)の監視と制御
- RF制御ループ
- オプティカル通信システム制御
- 汎用システムの監視と制御
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
評価用設計ファイル 1
デバイス・ドライバ 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 3 | ||
ADR445 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
シングルエンド入力差動出力アンプ 1 | ||
ADA4932-1 | 新規設計に推奨 | 差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力 |
スタンダード・デジタル・アイソレータ 4 | ||
ADUM4401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性 |
ADUM1401 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性) |
ADUM3401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化 |
ADUM3481 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1) |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 2 | ||
OP177 | 製造中 | オペアンプ、超高精度 |
ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
高電圧オペアンプ(12V以上) 4 | ||
ADA4077-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、高精度、4 MHz、7 nV/√Hz、デュアル、低オフセット/ドリフト |
ADA4000-2 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、低価格、高精度のJFET入力 |
AD8022 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、ローノイズ、高速 |
ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
低ノイズ・オペアンプ(10nV/√Hz以下) 1 | ||
ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 2 | ||
ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
ADA4610-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、デュアル、JFET入力、レールtoレール出力、低ノイズ、高精度 |