AD7243
AD7243
製造中12ビットD/Aコンバータ、CMOS、シリアル
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.12
Viewing:
製品の詳細
- 12ビットCMOS DAC:
電圧リファレンス
出力アンプ内蔵 - 選択可能な3種類の出力レンジ
-5~+5V、0~+5V、0~+10V - シリアル・インターフェース
- DAC更新レート:300kHz
- 小型:16ピンDIPまたはSOIC
- 非直線性:±1/2LSB(Tmin~Tmax)
- 低消費電力:100mW(typ)
AD7243は、出力アンプとツェナー電圧リファレンスを1つのモノリシックCMOSチップ上に搭載するフル機能の12ビット、電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。規定性能を完全に達成するために、外部調整を行う必要はありません。
出力アンプは、2kΩ負荷に対して+10Vの電圧を生成できます。出力電圧範囲は単電源動作の場合に0V~+5Vまたは0V~+10Vの設定が可能で、両電源動作の場合にはこの2つの出力電圧範囲に加えて±5V範囲の選択も可能です。出力電圧範囲の選択は、内部ゲイン抵抗を使用して行います。
データ・フォーマットは、2つのユニポーラ出力電圧範囲の場合でナチュラル・バイナリであり、バイポーラ出力電圧範囲の場合にはオフセット・バイナリまたは2の補数のいずれかのフォーマットを選択できます。ユニポーラ範囲および2の補数を使用するバイポーラ範囲では、出力を0Vに設定するクリア機能を利用できます。オフセット・バイナリのデータ・フォーマット時には、出力は-REFINに設定されます。この機能によって出力を既知の電圧レベルに設定できるため、パワーオン・リセットとして役立ちます。
AD7243は、シリアル・ポート付きのマイクロコンピュータおよび16ビットのデジタル・シグナル・プロセッサとの接続を容易にする、汎用性の高い高速シリアル・インターフェースを備えています。最高速度5MHzでシリアル・データの入力が可能で、300kHzのDAC更新レートを適用できます。シリアル・データ出力機能も備えているため、マルチDACシステムでデイジーチェーン接続を行うことができます。この機能により、シンプルな4線式インターフェースを使用して、システム内で任意の数のDACを接続して使用できます。LDACを使用して、すべてのDAC出力を同時にアップデートすることもできます。
AD7243は、最新のミックスド・シグナル技術プロセスであるリニア・コンパチブルCMOS(LC2MOS)プロセスで製造されています。16ピンDIPと16ピンSOICの各パッケージを用意しています。
DACPORTはアナログ・デバイセズの登録商標です。
アプリケーション
- プロセス制御
- 産業用オートメーション
- デジタル信号処理システム
- 入出力ポート
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962-9320401MEA | 16-Lead CerDIP | ||
AD7243ANZ | 16-Lead PDIP | ||
AD7243ARZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD7243ARZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD7243BNZ | 16-Lead PDIP | ||
AD7243BQ | 16-Lead CerDIP | ||
AD7243BRZ | 16-Lead SOIC Wide |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-9320401MEA | ||
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962-9320401MEA | ||
AD7243BQ | ||
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-9320401MEA | ||
AD7243BQ | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-9320401MEA | ||
AD7243BQ | ||
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
5962-9320401MEA | ||
AD7243ARZ | 製造中 | |
AD7243ARZ-REEL | 製造中 | |
AD7243BNZ | 製造中 | |
AD7243BQ | ||
AD7243BRZ | 製造中 | |
2 1, 2010 - 10_0020 Test Solutions Services, Inc.(TSSI) as Subcontractor Burn-in Facility. |
||
5962-9320401MEA | ||
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
AD7243ANZ | 製造中 | |
AD7243BNZ | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7243ANZ | 製造中 | |
AD7243BNZ | 製造中 | |
7 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
AD7243ARZ | 製造中 | |
AD7243ARZ-REEL | 製造中 | |
AD7243BRZ | 製造中 | |
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD7243ARZ | 製造中 | |
AD7243ARZ-REEL | 製造中 | |
AD7243BRZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD5530 | 製造中 | D/Aコンバータ、12ビット、シリアル入力、電圧出力 |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く