AD5530
AD5530
製造中D/Aコンバータ、12ビット、シリアル入力、電圧出力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.71
Viewing:
製品の詳細
- ピン互換の12ビット、14ビット、電圧出力DAC
- シリアル入力、電圧出力
- ±10Vの最大出力電圧範囲
- データ・リードバック機能
- 3線式シリアル・インターフェース
- ユーザー定義電圧へのクリア機能
- パワーダウン機能
- デイジーチェーン接続用のシリアル・データ出力
- 16ピンTSSOPパッケージ
AD5530 / AD5531はそれぞれシングルの12ビットと14ビットのシリアル入力、電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。
SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPインターフェース規格との互換性を備える汎用性の高い3線式シリアル・インターフェースを使用します。データは16ビット・シリアル・ワードのフォーマットで入力します。デイジーチェーン接続のために、シリアル・データをSDOピンから出力できます。データ・リードバック機能により、SDOピンからDACレジスタのデータ内容を読み出すことができます。
D/Aコンバータ出力はゲイン2のアンプによってバッファされ、DUTGNDピンの電位を基準にします。LDACピンを使用して、D/Aコンバータの出力を非同期にアップデートできます。パワーダウン(PD)ピンを使用して、低消費電力状態にも設定できます。さらに、CLRピンを使用して、出力をユーザー定義電圧、DUTGNDピンの基準電位にクリアすることもできます。
AD5530 / AD5531は、16ピンTSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 工業用オートメーション
- 自動テスト装置(ATE)
- プロセス制御
- 汎用計測機器
ドキュメント
データシート 2
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5530BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD5530BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5530BRUZ | 製造中 | |
AD5530BRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く