AD7225
AD7225
新規設計には非推奨8ビットD/Aコンバータ、個別の電圧リファレンス入力付き、LC2MOS、クワッド
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$19.88
Viewing:
製品の詳細
- 4個の8ビットDAC(出力アンプ付き)
- 各DACに独立リファレンス入力付き
- ダブル・バッファ入力でマイクロプロセッサ・コンパチブル
- 4チャンネル同時アップデート可能
- 単電源または両電源動作
- 拡張動作温度範囲
- 外部調整不要
- 24ピンDIP、24ピンSOIC、28ピンSOPパッケージ
AD7225は、出力バッファ・アンプ付きの4個の8ビット電圧出力D/Aコンバータ(DAC)とインターフェース・ロジックを1つのモノリシック・チップ上に搭載しています。D/Aコンバータには、それぞれ個別に電圧リファレンス入力ピンがあります。このデバイスの規定性能を完全に達成するために、外部調整を行う必要はありません。
ダブルバッファ・インターフェース・ロジックは、各チャンネルに用意されている入力レジスタとDACレジスタの2個の8ビット・レジスタで構成されます。A0とA1の制御入力を使用して、WRがローになるときにデータをロードする入力レジスタを決定します。DACレジスタに保持されるデータのみが、各コンバータのアナログ出力を決定します。ダブルバッファ動作を実行するため、LDACの制御によって4つのD/Aコンバータ出力のすべてを同時にアップデートすることが可能です。ロジック入力はすべてTTLおよびCMOS(5V)レベル・コンパチブルであり、制御ロジックはほとんどの8ビット・マイクロプロセッサの動作速度に対応します。
両電源の使用時に、+2~+12.5Vの範囲の入力リファレンス電圧に対して規定性能を保証します。また、+10Vの電圧リファレンスを使用する単電源動作についても同様に仕様規定しています。出力バッファ・アンプはすべて、2kΩ負荷に対して+10Vの電圧を生成できます。
AD7225は、高速のデジタル・ロジック回路と高精度のアナログ回路を同一のチップ上に集積化するために特別に開発された全イオン注入の高速リニア・コンパチブルCMOS(LC2MOS)プロセスで製造されています。
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7225BQ | 24-Lead CerDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
AD7225KNZ | 24-Lead PDIP | ||
AD7225KRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7225LNZ | 24-Lead PDIP | ||
AD7225LPZ | 28 ld PLCC | ||
AD7225LPZ-REEL | 28 ld PLCC | ||
AD7225LRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7225LRZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
AD7225BQ | ||
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD7225BQ | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD7225BQ | ||
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7225BQ | ||
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD7225KNZ | 製造中 | |
AD7225LNZ | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7225KNZ | 製造中 | |
AD7225LNZ | 製造中 | |
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD7225KRZ | 製造中 | |
AD7225LRZ | 製造中 | |
AD7225LRZ-REEL | 製造中 | |
7 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
AD7225LRZ | 製造中 | |
AD7225LRZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く