AD5627

製造中

12ビットnanoDAC®コンバータ、デュアル、I2C®インターフェース

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低消費電力、最小サイズのピン互換、デュアルnanoDAC
  • AD5627R/AD5647R/AD5667R
    12/14/16ビット
    1.25V/2.5V、5ppm/℃のオンチップ電圧リファレンス
  • AD5627/AD5667
    12/16ビット
    外部リファレンスのみ
  • 3mm×3mmのLFCSPおよび10ピンMSOPパッケージ
  • 2.7~5.5Vの電源動作
  • 設計により単調増加性を保証
  • DACの出力をゼロスケールにパワーオン・リセット
  • チャンネルごとのパワーダウン
  • ハードウェアLDACおよびCLR機能
  • 標準(100kHz)、ファースト(400kHz)、ハイスピード(3.4MHz)の各モードに対応するI2C互換シリアル・インターフェース

AD5627
12ビットnanoDAC®コンバータ、デュアル、I2C®インターフェース
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

ツールを開く

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD5667R

AD5667R Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD5663R and AD5667R
  • Flexible configuration options
  • On-board references
  • PC control in conjunction with Analog Devices, Inc.
  • EVAL-SDP-CB1Z system demonstration platform (SDP)

製品詳細

The evaluation board is designed to allow straightforward customer evaluation of the device using the hardware and software provided. The evaluation board can also be used to quickly create a prototype with the AD5663R/AD5667R, reducing design time. The AD5663R/AD5667R operate from a single 2.7 V to 5.5 V supply. These are 16-bit, dual-channel, voltage output digital-to-analog converters (DACs). The AD5663R uses a serial peripheral interface (SPI) for configuration and control, whereas the AD5667R uses an I2C interface.

Full data on the AD5663R/AD5667R can be found in the appropriate data sheets available from Analog Devices and should be consulted in conjunction with the user guide UG-991 when using the evaluation board.

The evaluation board interfaces to the USB port of a PC via the SDP board.

This evaluation board requires the EVAL-SDP-CB1Z board (SDP-B controller board).

EVAL-AD5667R
AD5667R Evaluation Board

最新のディスカッション