ADC/DACコンボ・コンバータ
アナログ・デバイセズのADCとDACは、幅広い構成で他の技術と組み合わせることで、ソフトウェア設定が可能な入出力(SWIO)、統合モニタリング、および制御部品の包括的なポートフォリオを構築します。これらのADCとDACを温度センサー、GPIO、電流検出技術と組み合わせることで、アナログ・デバイセズの統合ソリューションは、ディスクリート実装よりもスペースを節約し、オペレーションを簡素化し、システムが
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
サブカテゴリ
高精度ADC/DACコンボ
アナログ・デバイセズは、業界で最も幅広い高精度ADC/DACコンビネーション・コンバータのポートフォリオを提供し、要求の厳しい信号処理アプリケーション向けにクラス最高の性能、超低消費電力、小型な実装面
積を実現しています。8~32ビットの分解能と、SAR、シグマ・デルタ、絶縁型コンバータを含むさまざまなアーキテクチャにより、アナログ・デバイセズは最も複雑なバイアス設計や制御設計も簡素化します。完全な設計ツール、評価用ボード、シミュレーション・リソースによってサポートされるこれらのコンバータは、コンセプトから最終製品までの開発の加速に寄与します。
高速ADC/DACコンボ
アナログ・デバイセズの高速ADC/DACコンビネーション・コンバータは、業界をリードする性能とサンプリング速度を実現し、ソフトウェア設定可能な入力/出力(SWIO)、内部監視、および最大限の柔軟性を実
現する制御部品を備えています。コンバータとセンサー、電流検出、GPIOを小型なソリューションに集積することで、設計を簡素化し、スペースを節約し、システムの信頼性を高めます。これらのコンバータは、広帯域無線周波数、中間周波数信号処理、汎用ベースバンド・アプリケーション、また有線/無線通信、計測、レーダー、電子戦での使用に最適です。包括的なドキュメントと評価ツールで完全にサポートされているため、開発を加速し、システム設計コストを削減できます。
カテゴリー内の製品
AD74416H
新規設計に推奨
HARTモデムを備えたクワッド・チャンネルのソフトウェア設定可能な入出力
ADPD7008
新規設計に推奨
マルチモード・センサー・フロント・エンド
ADSY1100
発売前
4 Tx/4 Rx、0.1GHz~20GHz Apollo MxFE 3UVPXチューナー + デジタイザ + プロセッサ
MAX86165
新規設計に推奨
小型光学式心拍数モジュール
ADPD7000
新規設計に推奨
マルチモード・センサー・フロント・エンド
AD9088
新規設計に推奨
Apollo MxFE、オクタル16ビット16GSPS RF DACおよびオクタル12ビット8GSPS RF ADC
AD9084
新規設計に推奨
Apollo MxFEクワッドの16ビット28GSPS RF DACおよび12ビット20GSPS RF ADC
AD74115
新規設計に推奨
シングル・チャンネルのソフトウェア設定可能入出力
AD74115H
新規設計に推奨
HARTモデム付き、シングルチャンネル、ソフトウェア設定可能入出力
ADPD6000
新規設計に推奨
マルチモード・センサー・フロント・エンド
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}