高速DAC
アナログ・デバイセズの高速(30MSPS以上)デジタル・アナログ・コンバータ(DAC)には、広帯域無線周波数、中間周波数信号処理、汎用ベースバンド・クラスが含まれています。これらの製品は、有線・無線通信、計測器、レーダー、電子戦、その他の用途に使用されています。アナログ・デバイセズの高速DACの幅広いポートフォリオは、30MSPSからマルチGSPSまで、分解能は8ビットから16ビットまでに対応して
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
AD9176S
新規設計に推奨
デュアル、16ビット、12.6GSPS RF DAC(広帯域チャネライザ搭載)
AD3541R
新規設計に推奨
シングル・チャンネル、16ビット、16MUPS、マルチスパン、マルチIOのSPI DAC
AD9914S
新規設計に推奨
3.5GPSPダイレクト・デジタル・シンセサイザ、12ビットDAC内蔵
AD3542R
新規設計に推奨
デュアル・チャンネル、12/16ビット、16MUPS、マルチスパン、マルチIO SPI DAC
AD3551R
新規設計に推奨
シングル・チャンネル、16ビット、33MUPS、マルチスパン、マルチIO SPI DAC
AD3552R
新規設計に推奨
デュアル・チャンネル、16ビット、33MUPS、マルチスパン、マルチIO SPI DAC
AD9177
新規設計に推奨
クワッド、16ビット、広帯域チャネライザ搭載12GSPS RF DAC
AD9166
新規設計に推奨
DC~9GHz、ベクトル信号発生器
MAX5861
製造中
DOCSIS 3.1高密度SCQAMおよびOFDMダウンストリームケーブル変調器
MAX5871
製造中
16ビット、5.9Gsps補間および変調RF DAC、JESD204Bインタフェース内蔵
関連ツール
高速信号処理:混雑した周波数帯域に空間を作る